Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Tensión de circuito de alimentación (V):
250
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PC
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración de polos :
6
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
60
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
10 – 16
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal