Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de carcasa :
Plástico
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Contactos precargados :
Sí
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
No
-
Número de posiciones de potencia :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Sin enchapado
-
Material de sello periférico :
Silicona
-
Con sello hermético :
Sí
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Poliamida 66 con 25 % de fibra de vidrio (GF25)
-
Material de junta tórica :
Silicona
-
Material base de la carcasa :
Plástico
Características del contacto
-
Género inverso :
Sí
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Código de polarización :
B
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
20
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – .25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
100
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí