Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de carcasa para conector circular  Todo de plástico

  • Requisito de ensamble  Ensamblado en fábrica

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho, Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Plástico

Características de la configuración

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  A, D

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 8

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  2, 3, 4, 5, 8

  • Contactos precargados 

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30, 60, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30, 60, 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de junta tórica  Silicona

  • Material de sello periférico  Silicona

  • Protección contra el medio ambiente  IP67

  • Tipo de protección ambiental  Sellado de elastómero

  • Tipo de conductor de paso  No, Sí

  • Material de recubrimiento de carcasa  Sin enchapado

  • Material base de la carcasa  Plástico

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Poliamida 66 con 25 % de fibra de vidrio (GF25)

  • Con sello hermético 

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2, 4

  • Género inverso 

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Terminal de tornillo

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Acoplamiento roscado

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

  • Código de polarización  A, B, D

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  20

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .5 – .25, .75 – .25

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 24, 20 – 24

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el polvo IP  6

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP67

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Índice de durabilidad (Cycles) 100

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  0

  • De mantenimiento en sitio 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C73765-M1E

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos