Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de brida cuadrada
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
37
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
B
-
Número de posiciones de señal :
37
-
Contactos precargados :
No
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
No
-
Número de posiciones de potencia :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
400
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
550
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Peso del producto :
20.9 g [ .7376 oz ]
-
Tipo de conductor de paso :
No
-
Material de sello periférico :
Silicona
-
Tipo de fluido :
Norma MIL-PRF-7808, Norma MIL-PRF-23699, Norma SAE-AMS 1424 Tipo I, M2-V, Coolanol 25, Norma MIL-PRF-5606, Norma MIL-DTL-83133 (JP-8), Norma MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)
-
Con sello hermético :
No
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Protección contra el medio ambiente :
Sí
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Material de junta tórica :
Silicona
-
Material base de la carcasa :
Aluminio 6061-T6
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
15 – 35
-
Género inverso :
No
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Número de contactos (tamaño 22D) :
37
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de retención de la conexión :
Triple Start Threaded
-
Código de polarización :
B
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida cuadrada
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
15
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Longitud del conjunto :
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .33
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
Otro
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
Todo