Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de carcasa :
Conector macho recto
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
100
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
100
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel y PTFE
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Material base de la carcasa :
Aluminio
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Macho/hembra
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Género inverso :
No
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Código de polarización :
Normal
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
H (23)
-
Distancia entre pines :
.06 mm [ .1 in ]
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.15 – .4
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
Sí