Tipo de tapa del conector :
Cubierta protectora
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Silicona
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Cable de alambre con recubrimiento de PTFE
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
127 mm [ 5 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
175 °C [ 347 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
13