Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Precableado :
No
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
3
-
Contactos precargados :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
115
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado de elastómero
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Anodizado negro
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Termoestable
-
Material base de la carcasa :
Aluminio
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
-
Disposición de contactos :
12 – 3
-
Género inverso :
No
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
Y
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
12
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.52 – 1.31
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Con protección :
No