Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
-
Color de accesorio :
Natural
-
Precableado :
No
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de brida cuadrada
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Con
-
(de) enchavetado :
Elemento de polarización 6
-
Número de posiciones :
24
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
24
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Cortafuegos pasivado de acero inoxidable
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Termoestable
-
Material base de la carcasa :
Acero inoxidable
-
Con sello hermético :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
-
Disposición de contactos :
16 – 24
-
Género inverso :
No
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Código de polarización :
6
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida cuadrada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
16
-
Alineación polarizada :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .52
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 2997, ESC10