![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cellular-antennas-470x445-main.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñada para una conectividad móvil robusta
Nuestras antenas celulares están diseñadas para operar en frecuencias celulares con o sin licencia. Por lo general, las antenas celulares son sub-6 GHz, pero estas pueden oscilar entre 617 y 7125 MHz para muchas aplicaciones sin licencia. Nuestras antenas celulares están disponibles en formas, tamaños y formatos diversos, desde antenas integradas de montaje en PCB de 3 mm de longitud hasta antenas externas de más de 3 metros. Las antenas celulares suelen ser necesarias cuando no se dispone de conectividad de calidad por cable. Las antenas celulares son una alternativa al Wi-Fi en lugares donde la instalación de la infraestructura por cable se prohibe o no es posible.
5G
La transmisión de alta velocidad con baja latencia y la comunicación de datos a gran escala de 5G dan servicio a aplicaciones de consumo masivo para lograr una alta confiabilidad en tiempo real.
IoT
La red celular es la que más se utiliza para el internet de las cosas (IoT). La tecnología celular y el IoT permiten la conexión entre dispositivos para intercambiar datos.
M2M
La comunicación de máquina a máquina incluye instrumentación industrial, por ejemplo, un sensor o medidor que transmite los datos que recaba al software que procesa la información para el usuario final.
El tamaño, la forma y el tipo de antena dependen en gran medida de la aplicación en la que se utilizará. Los dispositivos IoT, por ejemplo, a menudo requieren una antena que pueda instalarse en un dispositivo pequeño o con limitaciones de espacio, y operar de manera efectiva cerca de otros componentes electrónicos o eléctricos. Por otro lado, para la cobertura a largas distancias que requiere ganancias más significativas, la antena debe ser mucho más grande. Como ejemplo, las antenas de estación base omnidireccionales pueden tener 3 metros de longitud o altura.
Para que una antena de alta ganancia sea más compacta, debe cambiar de formato. Por ejemplo, las antenas Yagi son mucho más pequeñas que una antena de estación base grande, pero pueden ofrecer una alta ganancia para la cobertura a largas distancias porque incluyen muchos más elementos en un tamaño más compacto, lo que hace que el patrón de radiación de la antena sea altamente direccional.
Utilizar antenas celulares en interiores también tiene ventajas. La tecnología celular de mayor frecuencia, como la 5G, tiene menor capacidad de penetrar el interior de un edificio. Por eso mismo, para brindar una conectividad continua dentro del edificio o sus alrededores, se pueden instalar antenas celulares en múltiples formatos lo que permite usar redes 4G o 5G sin interrupciones.
Las bandas celulares hacen posible que los usuarios establezcan redes privadas, lo que significa que un usuario puede comprar una pequeña porción de una frecuencia celular o licenciarla y esta no estará abierta al público. Ejemplos comunes son las bandas de frecuencia de 900 MHz y CBRS o banda C, que pueden licenciarse para las redes de comunicaciones privadas y, por lo tanto, más seguras.
El lugar donde la antena se va a instalar y la manera en que se va a utilizar son factores muy importantes para elegir entre las opciones disponibles. TE Connectivity cuenta con la gama más grande de antenas de portafolio en el mercado, y además cuenta con los recursos para desarrollar antenas personalizadas como la tecnología de estructuración directa por láser (LDS). Si no tenemos disponible una antena en particular, podemos crear una a especificación del cliente.
![Espaciador naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Nuevo producto: Antenas de banda ultra-ancha (UWB)
Nuestras antenas adhesivas de banda ultra-ancha son una alternativa a las antenas de chip cerámico, se diferencian por tener un plano de tierra ultra-delgado e independiente lo que aumenta la flexibilidad de diseño al montar la antena en la carcasa de los dispositivos para aplicaciones de posicionamiento y seguimiento en interiores, el control de acceso y el rastreo. Las antenas UWB pueden localizar objetos con presición en la ubicación de 10 cm o menos y son una solución potente en un modelo pequeño para los canales UWB de 1 a 9 (3-8.5 GHz).
Características del producto
Tipos de antenas celulares
El factor de forma pequeño, el montaje en la carcasa y las operaciones omnidireccionales hacen posible una amplia variedad de opciones de diseño
- El tamaño más pequeño es compatible con el canal UWB 5 (6.5 GHz) y el canal 9 (8 GHz) de uso común.
- Varias longitudes de cable estándar disponibles
El diseño de la antena de banda ancha cubre la mayoría de los rangos de frecuencia de banda ultra-ancha que son ideales para aplicaciones de posicionamiento
- Con rangos de frecuencia de 3.1 GHz a 8.5 GHz, las versiones actuales del producto cubren las bandas más comunes, lo que facilita la compatibilidad con transceptores UWB líderes en la industria.
El diseño de alta eficiencia reduce el consumo total de energía
- Ayuda a prolongar la vida útil de la batería del dispositivo final
- Bajos costos de implementación
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t1.png)
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t2.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Antenas para 5G, NB-IoT y Cat-M
TE Connectivity diseña antenas para 5G, NB-IoT y Cat-M que satisfacen las demandas de la amplia banda de frecuencia y de los distintos anchos de banda de los dispositivos celulares de IoT. y pueden proporcionar diversas soluciones de banda que van desde 600 MHz hasta 7.125 GHz. En función de la arquitectura de su sistema, los clientes pueden elegir nuevas antenas con diferentes tipos de montaje (p. ej., antena montable a placa, integrada, externa o terminal), longitudes de cable y conectores. Estas antenas se pueden integrar con facilidad en los dispositivos finales sin necesidad de ajuste y TE Connectivity puede integrarlas, además de que cuenta incluso con conjuntos sofisticados de antenas múltiples.
Aplicaciones para vehículos comerciales y de pasajeros
TE Connectivity desarrolla una amplia gama de antenas para aplicaciones de vehículos, transporte público y servicios de emergencia.
Las antenas se utilizan a menudo para el mercado de accesorios o flotas y otras aplicaciones móviles. La gama de antenas de TE Connectivity abarca desde soluciones de un solo puerto y una sola banda hasta antenas multipuerto y multibanda. Las antenas multipuerto, también conocidas como antenas combinadas, por lo general cuentan con 4G, 5G LTE, wifi y GNSS. Algunas antenas también cuentan con bluetooth y frecuencias VHF, UHF y de seguridad pública.
Para vehículos, contamos con varios diseños de instalación oculta y en interiores y exteriores.
Equipos de comunicación y dispositivos de consumo
TE cuenta con una amplia selección de antenas estándar y se destaca por su capacidad para desarrollar antenas a especificación. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para lograr soluciones de integración con éxito. Nuestras antenas LDS y tecnología MetaSpan pueden ahorrar espacio en tu aplicación al integrar la funcionalidad mecánica, eléctrica y de alta frecuencia en un solo componente. Ya sea que trabajes con equipos de comunicaciones o dispositivos de consumo, aplicaciones IoT o de máquina a máquina (M2M), o aplicaciones del hogar conectado, nuestros especialistas en antenas pueden colaborar contigo para desarrollar la solución adecuada para tu diseño.