Antena de tiburón para servicios de emergencia

La antena MiMo multifuncional, también conocida como antena de aleta de tiburón, es multifuncional y discreta; además, es ideal para aplicaciones de seguridad pública (abiertas/encubiertas), industriales y de transporte en las que se requiere una antena rentable, eficiente y robusta.

La antena de servicio de emergencia tiene una carcasa compacta en forma de aleta de tiburón con el estilo del fabricante del equipo original (OEM) que contiene la función de antena MiMo 2x2 para 4G/3G/2G y una antena activa para GPS/Galileo/Beidou con LNA de ganancia de 26 dB. Además, se cuenta con un montura integral para una antena de látigo que puede ser compatible con una gama de antenas de VHF, UHF o 700/800 MHz. Se suministra una tapa ciega para cuando no se necesita el látigo externo. Está disponible una versión adicional de la antena de servicio de emergencia, que agrega la función de antena MiMo 2x2 para Wi-Fi de 2.4/5.8 GHz.

La antena de aleta de tiburón es multifuncional y discreta; además, es ideal para aplicaciones de seguridad pública (abiertas/encubiertas), industriales y de transporte en las que se requiere una antena rentable, eficiente y robusta. El montaje de la antena de servicio de emergencia requiere solo un orificio, lo que minimiza el tiempo, el costo de instalación, el impacto visual y el daño al vehículo, a la vez que protege el valor de reventa.

Características principales

  • Estilo aleta de tiburón del OEM
  • GPS/GNSS, celular MiMo 2G/3G/4G y MiMo 2.4/4.9-6 GHz en una carcasa (opcional)
  • Diseño de alta resistencia para látigo VHF o UHF opcional