Antenas sencillas y a prueba de la intemperie para aplicaciones de Internet de las cosas y de M2M
Las antenas MiMo LTE para aplicaciones de máquina a máquina (M2M) están diseñadas para proporcionar la función de antena MiMo Celular/LTE para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y de M2M. Nuestra gama de antenas M2M cuenta con una carcasa de bajo perfil compacta, resistente y a prueba de la intemperie, que es ideal para diversos usos, tales como en vehículos de pasajeros de transporte liviano, vehículos agrícolas, autobuses urbanos y turísticos y camiones.
La gama de antenas M2M MiMo LTE está diseñada para proporcionar la función de antena MiMo Celular/LTE para las aplicaciones de Internet de las cosas y de M2M. La carcasa de bajo perfil compacta es resistente y a prueba de la intemperie y contiene dos elementos de antena que cuentan con aislamiento y correlación efectivos que cubren todas las bandas celulares y LTE actuales a nivel mundial en el rango de frecuencia de 698-960/1710-3800 MHz. La versión de seguimiento de activos incluye una antena activa GPS/GNSS/Galileo/BeiDou para aplicaciones que requieren función de posición o temporización.
La antena se puede instalar en un panel no conductor si es necesario, lo que puede afectar el rendimiento dependiendo de la posición o superficie de montaje. También ofrece una instalación fácil, rápida, segura y a prueba de la intemperie mediante el casquillo de montaje de un solo orificio y la almohadilla de sellado adhesiva acrílica. Esta antena, que se suministra con cables integrados de 3 (10') y conectores de enchufe SMA, ofrecerá conectividad para enchufar y usar con muchos terminales diferentes.
Usos
- Vehículos de pasajeros de transporte liviano
- Vehículos agrícolas
- Autobuses urbanos y turísticos
- Camiones
Lee más acerca de la gama de antenas M2M MiMo LTE.