Una antena de anillo de campo cercano de 2.4 GHz para alta velocidad de datos y transmisión de datos de alta seguridad en corto alcance para juntas rotacionales
RESUMEN
Hoy en día, la cámara de seguridad utiliza un anillo deslizante tanto para la alimentación como para el enlace de datos desde la cámara giratoria hasta la infraestructura de vigilancia. Hay problemas de confiabilidad y complejidad de instalación. Por lo tanto, la solución de conexión de datos y alimentación sin contacto es necesaria para mejorar la fiabilidad y reducir la complejidad. Si bien la potencia sin contacto para la cámara podría lograrse mediante el acoplamiento de inducción para el corto alcance, el enlace de datos presenta varios desafíos. Para lograr una transmisión confiable de la transmisión de video de alta resolución H.264, se propone el protocolo WiFi con al menos 54 Mbps. Sin embargo, para lograr esta alta velocidad de datos durante la rotación de la cámara, se debe lograr una buena recepción de señal de la antena receptora durante todo el curso de rotación en 360 grados. Por otro lado, para lograr un alto nivel de seguridad, la fuga de señal debe mantenerse por debajo de cierto nivel para evitar la captura del video por un dispositivo de escucha cercano. Eso significa que necesitamos desarrollar una antena con baja pérdida de retorno |S11|, alta relación de señal de recepción |S12| y menor señal de fuga P_leak, lo que a veces es contradictorio en el diseño de la antena. Mediante el uso de la herramienta de simulación electromagnética ANSYS HFSS, se desarrolla una antena de campo cercano de anillo de 2.4 GHz con polarización circular. La antena propuesta consiste en un anillo de línea de transmisión de microtiras y una carga de RF. Al conectar la línea de transmisión con la resistencia de RF de 50 ohmios, la antena funciona como una antena de onda viajera y tiene un patrón omnidireccional y polarizado circularmente. En el peor de los casos, la antena propuesta tiene el ancho de banda de impedancia con pérdida de retorno |S11|= -15dB, la relación de intensidad de la señal de recepción con |S12|= -26 dB y la relación de señal capturada con P_tx = -56dB lo que cubre la banda operativa de 2.4-2.49 GHz durante todo el curso de rotación para phi=0-180 grados. En comparación con la antena resonante convencional que tiene |S11|=-8 dB, |S12|=-37 dB y la relación de señal capturada con P_tx = -35 dB en el peor de los casos, la antena propuesta tiene una ventaja superior con 7 dB mejor en pérdida de retorno, 11 dB en señal de recepción y 21 dB en fuga. Los resultados de la medición también confirman las ventajas. Esta antena se aplicará en la cámara inalámbrica del cliente mediante alimentación sin contacto, en la que la señal de video se transmite y recibe de manera eficiente entre dos antenas, mientras que la seguridad de la información está garantizada con una fuga de señal muy baja al entorno. Por lo tanto, la fiabilidad y la seguridad se pueden lograr y garantizar para la cámara de seguridad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los desafíos de diseñar antenas para cámaras inalámbricas que utilizan energía sin contacto incluyen:
- Espacio limitado. El ancho de la antena es de solo 6 mm como máximo, ya que la antena debe estar al menos a 4 mm de la bobina de inducción que se utiliza para la alimentación sin contacto.
- La cámara gira alrededor del eje para monitorear el entorno de modo que la potencia recibida debe mantenerse constante cuando la antena transmisora gira. Para una antena convencional, es difícil cumplir con este requisito por 2 razones:
- La potencia recibida es inversamente proporcional al cuadrado de distancia entre la antena transmisora (Tx) y la antena receptora (Rx).
- La antena Tx y la antena Rx están polarizadas linealmente y el desajuste de polarización ocurre cuando la antena Tx gira.
3. Como requisito como cámara de seguridad del cliente, la potencia de fuga irradiada por la antena al entorno debe ser muy baja para que una antena estándar no pueda interceptar la señal de comunicación.
Por lo tanto, necesitamos diseñar una antena que sea corta en ancho y cuya potencia de campo electromagnético se concentre en las cercanías y se distribuya uniformemente a lo largo de su longitud. Además, la antena debe estar polarizada circularmente para evitar cualquier desajuste de polarización entre 2 antenas durante la rotación. Mediante el uso de ANSYS HFSS, una antena de anillo consiste en una línea de microtiras de tierra estrecha y se desarrolla una resistencia de RF de 50 ohmios para abordar estos desafíos. Los resultados de medición de los prototipos de antena basados en la simulación han verificado que se cumplen los requisitos de los clientes.
MÉTODOS Y RESULTADOS
Construir modelo de simulación en ANSYS HFSS y fabricar muestras
El modelo de simulación de la antena está construido en el entorno ANSYS HFSS. La geometría de la antena propuesta se da en la Fig.1 (a) y (b). El cuerpo principal de la antena es una línea circular de microtiras conectada con una resistencia de RF de 50 ohmios. La línea de microtiras tiene un conductor de ancho w1 impreso en un lado de un sustrato FR4 económico de espesor d=0.762 mm y tiene otro conductor de ancho w2=6 mm en el otro lado del sustrato. Los radios interno y externo del submarino FR4 son R1=50 mm y R2=60.5 mm respectivamente. El puerto agrupado se aplica en un extremo de la línea de microtiras como fuente de alimentación y la impedancia del puerto es de 50 ohmios. En el otro extremo de la línea de transmisión, se modela una resistencia agrupada de 50 ohmios.


Figura 1. Geometría de la antena propuesta: (a) Vista superior; (b) sección transversal.
A partir de la fórmula (1), se puede determinar el ancho de la traza de señal de la línea de microtiras W1 propuesta y el valor debe optimizarse aún más mediante el software de simulación EM. La Fig. 2 muestra el prototipo de antena propuesta, un cable rígido con conector SMA está conectado con un extremo de la línea circular de microtiras y una carga de RF está conectada con el otro extremo.

Rendimiento de la antena propuesta
La Fig. 3 muestra el modelo de simulación simplificado en HFSS de la cámara de seguridad con alimentación sin contacto y enlace de datos. La cámara está en la parte inferior que gira alrededor del eje de metal en el centro. La parte superior se fija con la fuente de alimentación y el centro de datos de imágenes. El transmisor de potencia (PTx) compuesto por el circuito transmisor de potencia y la bobina PTx y el receptor WiFi compuesto por circuito inalámbrico y antena Rx se alojan en la parte superior, mientras que el receptor de potencia (PRx) y el transmisor WiFi se encuentran en la parte inferior. En la estructura, la bobina PTx y la bobina PRx se utilizan para la alimentación sin contacto. Las bobinas deben colocarse en el modelo de simulación porque tienen un efecto en el rendimiento de la antena.
La antena se ha diseñado e investigado a través de la simulación con HFSS para ahorrar el costo y el tiempo de corte y seguimiento. Una vez que se consiga la antena con buen rendimiento, se realizan los prototipos de antena para verificar la simulación. Para este diseño, se realizan 2 muestras y se prueban a través del analizador de red vectorial Keysight E5071C y las sondas Satimo 32 de cámara anecoica.

Figura 3. Estructura de una cámara inalámbrica: (a) Vista frontal; (b) Vista superior (phi=0 indica la posición donde los puntos de alimentación de dos antenas se superponen entre sí en la vista superior).
La Fig. 4 ilustra la relación de distribución de energía entre la antena y el entorno, donde P_tx es la potencia de entrada en la antena Tx, P_rx es la potencia recibida por la antena Rx, P_leak es la potencia de fuga al entorno, P_capture es la potencia recibida por una antena dipolo estándar virtual a 30 cm de distancia de la cámara inalámbrica. Entre estos parámetros, la relación entre P_capture y P_leak es
P_capture = P_leak + Pérdida de trayectoria de 30 cm (2)
Donde:

Figura 4. Relación de distribución de energía entre la antena y el entorno.
La Fig. 5 proporciona los resultados de simulación y medición de la pérdida de retorno de la antena. Se puede ver que |S11| es mejor que -15 dB en la banda de operación 2.4-2.49 GHz y constante en ángulos de rotación phi = 0, 90 y 180. Indica que la antena tiene una buena coincidencia durante todo el curso de rotación.

Figura 5. Pérdida de retorno de la antena propuesta en una cámara inalámbrica durante la rotación.
La Fig. 6(a) muestra la potencia recibida por la antena Rx y la Fig. 6(b) la potencia capturada por la antena dipolo estándar a 30 cm de distancia. Podemos ver que la potencia más baja recibida por Antenna Rx de Antenna Tx es de -26 dB y la potencia máxima capturada por la antena estándar virtual es de -56 dB en el peor de los casos. La potencia recibida es 30 dB más alta que la capturada por la antena estándar virtual. Además, el P_rx tiene una variación baja cuando la parte inferior de la cámara inalámbrica gira alrededor del eje. Si P_tx está configurado en -35 dBm, entonces P_rx > -60 dBm y P_capture < -91 dBm y el sistema tendrá una buena comunicación inalámbrica mientras que la potencia de fuga muy baja para la intercepción.

Figura 6. (a). La potencia recibida por la antena Tx propuesta normalizada por P_tx; (b) Potencia captada por una antena estándar imaginaria normalizada por P_tx.
Comparación con la antena convencional
Debido a que la mayoría de las antenas WiFi en el mercado para este tipo de aplicaciones son antenas resonantes convencionales, como dipolos, IFAs, PIFAs, etc. Para demostrar que la antena propuesta es superior a la antena convencional en rendimiento, la antena dipolo [2] que se muestra en la Fig. 7 con una banda de frecuencia de operación que cubre 2.4-2.49 GHz se utiliza para reemplazar la antena propuesta en el mismo modelo de cámara que en la Fig. 3 y los resultados de la simulación se derivan para la comparación (las cubiertas superior e inferior están ocultas en el modelo).

Figura 7. Una cámara inalámbrica mediante 2 antenas dipolares para comunicación (phi=0 indica la posición donde los puntos de alimentación de dos antenas se superponen entre sí en la vista superior).
A partir de los resultados de la simulación, se ve que la antena dipolar no es una antena de campo cercano, por lo que no puede lograr una buena coincidencia de impedancia cuando opera en campo cercano durante la rotación, como se demuestra en la Fig.8. La pérdida de retorno varía con 3 dB durante la rotación de phi= 0 a 180, lo que hace que la coincidencia con el circuito del receptor WiFi sea un desafío en todo el curso de la rotación.

Figura 8. Pérdida de retorno de la antena dipolar en una cámara inalámbrica durante la rotación.
La Fig. 9(a) muestra que P_rx/P_tx varía significativamente a medida que la antena Tx gira, especialmente, cuando phi cambia de 0° a 180°, P_rx/P_tx se reduce en gran medida de -5 dB a -35 dB. Las razones son:
- Cuando la antena Tx gira, la pérdida de trayectoria entre las dos antenas varía mucho a medida que cambia la distancia de centro a centro.
- La antena dipolar está polarizada linealmente, cuando la antena Tx gira, se produce un desajuste de polarización severo.
La Fig. 9 (b) muestra que la potencia de fuga máxima capturada irradiada por el dipolo al entorno es tan alta como -35 dB, que es 21 dB más alta que la antena propuesta. La razón es que la antena dipolar convencional es una antena de campo lejano resonante que tiene una radiación de campo lejano intrínsecamente fuerte. Por lo tanto, las antenas de campo lejano resonantes en otros tipos también son poco prácticas para un enlace de datos de alta velocidad de corto alcance con el requisito de baja potencia capturada por razones de seguridad.

Figura 9. (a) La potencia recibida por la antena dipolar Tx propuesta normalizada por P_tx; (b) Potencia filtrada y captada por una antena estándar virtual normalizada por P_tx.
ANÁLISIS Y PUNTOS CLAVE
Conclusiones
Se ha diseñado una antena de anillo polarizado circular de campo cercano mediante la herramienta de simulación ANSYS HFSS y se ha verificado mediante la medición de la muestra. La antena es una línea circular de microtiras conectada con una resistencia de RF de 50 ohmios. La antena propuesta puede lograr una buena coincidencia de impedancia en la banda de operación de 2.4 a 2.49 GHz. Se demuestra por los resultados de simulación y medición que puede proporcionar un buen enlace de datos y una baja fuga al entorno. Nuestra antena propuesta podría ser una solución prometedora para aplicaciones de enlace de datos de alta velocidad y alta seguridad, que se vuelve cada vez más con el aumento de la instalación y la aplicación del uso de la transmisión de video de las cámaras para el monitoreo de seguridad, así como las máquinas y automóviles de funcionamiento automático.
Además, como esta antena es una antena viajera, el campo eléctrico de campo cercano y el campo magnético se distribuyen uniformemente a lo largo de la periferia con polarización circular de campo cercano, lo que proporciona así un enlace de datos estable y constante durante la rotación y que lo convierte en una alternativa perfecta de los anillos deslizantes con alta seguridad y confiabilidad en una banda de frecuencia muy amplia.
Estudios y trabajos adicionales
Después de obtener el rendimiento de la antena de la simulación y la prueba del prototipo, se realizará la prueba activa con el chipset WiFi y el módulo de alimentación sin contacto en la PCB para validar el rendimiento de la antena y el sistema.
Hay un amplio uso de la antena de campo cercano en electrodomésticos, industria y otras áreas. La antena propuesta es bastante adecuada para dispositivos giratorios que utilizan alimentación sin contacto. El estudio y el trabajo futuros serán optimizar el rendimiento de la antena y diseñar el apantallamiento para el sistema para reducir aún más la potencia de fuga para evitar la intercepción.
REFERENCIAS
[1] David M. Pozar, "Microwave Engineering, Fourth Edition", página 149, John Wiley & Sons, Inc.
[2] Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl, Apisak Ittipiboon, "Microstrip Antenna Design Handbook", página 399, Artech House
Una antena de anillo de campo cercano de 2.4 GHz para alta velocidad de datos y transmisión de datos de alta seguridad en corto alcance para juntas rotacionales
RESUMEN
Hoy en día, la cámara de seguridad utiliza un anillo deslizante tanto para la alimentación como para el enlace de datos desde la cámara giratoria hasta la infraestructura de vigilancia. Hay problemas de confiabilidad y complejidad de instalación. Por lo tanto, la solución de conexión de datos y alimentación sin contacto es necesaria para mejorar la fiabilidad y reducir la complejidad. Si bien la potencia sin contacto para la cámara podría lograrse mediante el acoplamiento de inducción para el corto alcance, el enlace de datos presenta varios desafíos. Para lograr una transmisión confiable de la transmisión de video de alta resolución H.264, se propone el protocolo WiFi con al menos 54 Mbps. Sin embargo, para lograr esta alta velocidad de datos durante la rotación de la cámara, se debe lograr una buena recepción de señal de la antena receptora durante todo el curso de rotación en 360 grados. Por otro lado, para lograr un alto nivel de seguridad, la fuga de señal debe mantenerse por debajo de cierto nivel para evitar la captura del video por un dispositivo de escucha cercano. Eso significa que necesitamos desarrollar una antena con baja pérdida de retorno |S11|, alta relación de señal de recepción |S12| y menor señal de fuga P_leak, lo que a veces es contradictorio en el diseño de la antena. Mediante el uso de la herramienta de simulación electromagnética ANSYS HFSS, se desarrolla una antena de campo cercano de anillo de 2.4 GHz con polarización circular. La antena propuesta consiste en un anillo de línea de transmisión de microtiras y una carga de RF. Al conectar la línea de transmisión con la resistencia de RF de 50 ohmios, la antena funciona como una antena de onda viajera y tiene un patrón omnidireccional y polarizado circularmente. En el peor de los casos, la antena propuesta tiene el ancho de banda de impedancia con pérdida de retorno |S11|= -15dB, la relación de intensidad de la señal de recepción con |S12|= -26 dB y la relación de señal capturada con P_tx = -56dB lo que cubre la banda operativa de 2.4-2.49 GHz durante todo el curso de rotación para phi=0-180 grados. En comparación con la antena resonante convencional que tiene |S11|=-8 dB, |S12|=-37 dB y la relación de señal capturada con P_tx = -35 dB en el peor de los casos, la antena propuesta tiene una ventaja superior con 7 dB mejor en pérdida de retorno, 11 dB en señal de recepción y 21 dB en fuga. Los resultados de la medición también confirman las ventajas. Esta antena se aplicará en la cámara inalámbrica del cliente mediante alimentación sin contacto, en la que la señal de video se transmite y recibe de manera eficiente entre dos antenas, mientras que la seguridad de la información está garantizada con una fuga de señal muy baja al entorno. Por lo tanto, la fiabilidad y la seguridad se pueden lograr y garantizar para la cámara de seguridad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los desafíos de diseñar antenas para cámaras inalámbricas que utilizan energía sin contacto incluyen:
- Espacio limitado. El ancho de la antena es de solo 6 mm como máximo, ya que la antena debe estar al menos a 4 mm de la bobina de inducción que se utiliza para la alimentación sin contacto.
- La cámara gira alrededor del eje para monitorear el entorno de modo que la potencia recibida debe mantenerse constante cuando la antena transmisora gira. Para una antena convencional, es difícil cumplir con este requisito por 2 razones:
- La potencia recibida es inversamente proporcional al cuadrado de distancia entre la antena transmisora (Tx) y la antena receptora (Rx).
- La antena Tx y la antena Rx están polarizadas linealmente y el desajuste de polarización ocurre cuando la antena Tx gira.
3. Como requisito como cámara de seguridad del cliente, la potencia de fuga irradiada por la antena al entorno debe ser muy baja para que una antena estándar no pueda interceptar la señal de comunicación.
Por lo tanto, necesitamos diseñar una antena que sea corta en ancho y cuya potencia de campo electromagnético se concentre en las cercanías y se distribuya uniformemente a lo largo de su longitud. Además, la antena debe estar polarizada circularmente para evitar cualquier desajuste de polarización entre 2 antenas durante la rotación. Mediante el uso de ANSYS HFSS, una antena de anillo consiste en una línea de microtiras de tierra estrecha y se desarrolla una resistencia de RF de 50 ohmios para abordar estos desafíos. Los resultados de medición de los prototipos de antena basados en la simulación han verificado que se cumplen los requisitos de los clientes.
MÉTODOS Y RESULTADOS
Construir modelo de simulación en ANSYS HFSS y fabricar muestras
El modelo de simulación de la antena está construido en el entorno ANSYS HFSS. La geometría de la antena propuesta se da en la Fig.1 (a) y (b). El cuerpo principal de la antena es una línea circular de microtiras conectada con una resistencia de RF de 50 ohmios. La línea de microtiras tiene un conductor de ancho w1 impreso en un lado de un sustrato FR4 económico de espesor d=0.762 mm y tiene otro conductor de ancho w2=6 mm en el otro lado del sustrato. Los radios interno y externo del submarino FR4 son R1=50 mm y R2=60.5 mm respectivamente. El puerto agrupado se aplica en un extremo de la línea de microtiras como fuente de alimentación y la impedancia del puerto es de 50 ohmios. En el otro extremo de la línea de transmisión, se modela una resistencia agrupada de 50 ohmios.


Figura 1. Geometría de la antena propuesta: (a) Vista superior; (b) sección transversal.
A partir de la fórmula (1), se puede determinar el ancho de la traza de señal de la línea de microtiras W1 propuesta y el valor debe optimizarse aún más mediante el software de simulación EM. La Fig. 2 muestra el prototipo de antena propuesta, un cable rígido con conector SMA está conectado con un extremo de la línea circular de microtiras y una carga de RF está conectada con el otro extremo.

Rendimiento de la antena propuesta
La Fig. 3 muestra el modelo de simulación simplificado en HFSS de la cámara de seguridad con alimentación sin contacto y enlace de datos. La cámara está en la parte inferior que gira alrededor del eje de metal en el centro. La parte superior se fija con la fuente de alimentación y el centro de datos de imágenes. El transmisor de potencia (PTx) compuesto por el circuito transmisor de potencia y la bobina PTx y el receptor WiFi compuesto por circuito inalámbrico y antena Rx se alojan en la parte superior, mientras que el receptor de potencia (PRx) y el transmisor WiFi se encuentran en la parte inferior. En la estructura, la bobina PTx y la bobina PRx se utilizan para la alimentación sin contacto. Las bobinas deben colocarse en el modelo de simulación porque tienen un efecto en el rendimiento de la antena.
La antena se ha diseñado e investigado a través de la simulación con HFSS para ahorrar el costo y el tiempo de corte y seguimiento. Una vez que se consiga la antena con buen rendimiento, se realizan los prototipos de antena para verificar la simulación. Para este diseño, se realizan 2 muestras y se prueban a través del analizador de red vectorial Keysight E5071C y las sondas Satimo 32 de cámara anecoica.

Figura 3. Estructura de una cámara inalámbrica: (a) Vista frontal; (b) Vista superior (phi=0 indica la posición donde los puntos de alimentación de dos antenas se superponen entre sí en la vista superior).
La Fig. 4 ilustra la relación de distribución de energía entre la antena y el entorno, donde P_tx es la potencia de entrada en la antena Tx, P_rx es la potencia recibida por la antena Rx, P_leak es la potencia de fuga al entorno, P_capture es la potencia recibida por una antena dipolo estándar virtual a 30 cm de distancia de la cámara inalámbrica. Entre estos parámetros, la relación entre P_capture y P_leak es
P_capture = P_leak + Pérdida de trayectoria de 30 cm (2)
Donde:

Figura 4. Relación de distribución de energía entre la antena y el entorno.
La Fig. 5 proporciona los resultados de simulación y medición de la pérdida de retorno de la antena. Se puede ver que |S11| es mejor que -15 dB en la banda de operación 2.4-2.49 GHz y constante en ángulos de rotación phi = 0, 90 y 180. Indica que la antena tiene una buena coincidencia durante todo el curso de rotación.

Figura 5. Pérdida de retorno de la antena propuesta en una cámara inalámbrica durante la rotación.
La Fig. 6(a) muestra la potencia recibida por la antena Rx y la Fig. 6(b) la potencia capturada por la antena dipolo estándar a 30 cm de distancia. Podemos ver que la potencia más baja recibida por Antenna Rx de Antenna Tx es de -26 dB y la potencia máxima capturada por la antena estándar virtual es de -56 dB en el peor de los casos. La potencia recibida es 30 dB más alta que la capturada por la antena estándar virtual. Además, el P_rx tiene una variación baja cuando la parte inferior de la cámara inalámbrica gira alrededor del eje. Si P_tx está configurado en -35 dBm, entonces P_rx > -60 dBm y P_capture < -91 dBm y el sistema tendrá una buena comunicación inalámbrica mientras que la potencia de fuga muy baja para la intercepción.

Figura 6. (a). La potencia recibida por la antena Tx propuesta normalizada por P_tx; (b) Potencia captada por una antena estándar imaginaria normalizada por P_tx.
Comparación con la antena convencional
Debido a que la mayoría de las antenas WiFi en el mercado para este tipo de aplicaciones son antenas resonantes convencionales, como dipolos, IFAs, PIFAs, etc. Para demostrar que la antena propuesta es superior a la antena convencional en rendimiento, la antena dipolo [2] que se muestra en la Fig. 7 con una banda de frecuencia de operación que cubre 2.4-2.49 GHz se utiliza para reemplazar la antena propuesta en el mismo modelo de cámara que en la Fig. 3 y los resultados de la simulación se derivan para la comparación (las cubiertas superior e inferior están ocultas en el modelo).

Figura 7. Una cámara inalámbrica mediante 2 antenas dipolares para comunicación (phi=0 indica la posición donde los puntos de alimentación de dos antenas se superponen entre sí en la vista superior).
A partir de los resultados de la simulación, se ve que la antena dipolar no es una antena de campo cercano, por lo que no puede lograr una buena coincidencia de impedancia cuando opera en campo cercano durante la rotación, como se demuestra en la Fig.8. La pérdida de retorno varía con 3 dB durante la rotación de phi= 0 a 180, lo que hace que la coincidencia con el circuito del receptor WiFi sea un desafío en todo el curso de la rotación.

Figura 8. Pérdida de retorno de la antena dipolar en una cámara inalámbrica durante la rotación.
La Fig. 9(a) muestra que P_rx/P_tx varía significativamente a medida que la antena Tx gira, especialmente, cuando phi cambia de 0° a 180°, P_rx/P_tx se reduce en gran medida de -5 dB a -35 dB. Las razones son:
- Cuando la antena Tx gira, la pérdida de trayectoria entre las dos antenas varía mucho a medida que cambia la distancia de centro a centro.
- La antena dipolar está polarizada linealmente, cuando la antena Tx gira, se produce un desajuste de polarización severo.
La Fig. 9 (b) muestra que la potencia de fuga máxima capturada irradiada por el dipolo al entorno es tan alta como -35 dB, que es 21 dB más alta que la antena propuesta. La razón es que la antena dipolar convencional es una antena de campo lejano resonante que tiene una radiación de campo lejano intrínsecamente fuerte. Por lo tanto, las antenas de campo lejano resonantes en otros tipos también son poco prácticas para un enlace de datos de alta velocidad de corto alcance con el requisito de baja potencia capturada por razones de seguridad.

Figura 9. (a) La potencia recibida por la antena dipolar Tx propuesta normalizada por P_tx; (b) Potencia filtrada y captada por una antena estándar virtual normalizada por P_tx.
ANÁLISIS Y PUNTOS CLAVE
Conclusiones
Se ha diseñado una antena de anillo polarizado circular de campo cercano mediante la herramienta de simulación ANSYS HFSS y se ha verificado mediante la medición de la muestra. La antena es una línea circular de microtiras conectada con una resistencia de RF de 50 ohmios. La antena propuesta puede lograr una buena coincidencia de impedancia en la banda de operación de 2.4 a 2.49 GHz. Se demuestra por los resultados de simulación y medición que puede proporcionar un buen enlace de datos y una baja fuga al entorno. Nuestra antena propuesta podría ser una solución prometedora para aplicaciones de enlace de datos de alta velocidad y alta seguridad, que se vuelve cada vez más con el aumento de la instalación y la aplicación del uso de la transmisión de video de las cámaras para el monitoreo de seguridad, así como las máquinas y automóviles de funcionamiento automático.
Además, como esta antena es una antena viajera, el campo eléctrico de campo cercano y el campo magnético se distribuyen uniformemente a lo largo de la periferia con polarización circular de campo cercano, lo que proporciona así un enlace de datos estable y constante durante la rotación y que lo convierte en una alternativa perfecta de los anillos deslizantes con alta seguridad y confiabilidad en una banda de frecuencia muy amplia.
Estudios y trabajos adicionales
Después de obtener el rendimiento de la antena de la simulación y la prueba del prototipo, se realizará la prueba activa con el chipset WiFi y el módulo de alimentación sin contacto en la PCB para validar el rendimiento de la antena y el sistema.
Hay un amplio uso de la antena de campo cercano en electrodomésticos, industria y otras áreas. La antena propuesta es bastante adecuada para dispositivos giratorios que utilizan alimentación sin contacto. El estudio y el trabajo futuros serán optimizar el rendimiento de la antena y diseñar el apantallamiento para el sistema para reducir aún más la potencia de fuga para evitar la intercepción.
REFERENCIAS
[1] David M. Pozar, "Microwave Engineering, Fourth Edition", página 149, John Wiley & Sons, Inc.
[2] Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl, Apisak Ittipiboon, "Microstrip Antenna Design Handbook", página 399, Artech House