![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/In-rail-ltemimoantenna-Producthero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Antenas MiMo para transporte liviano
Las especificaciones actualizadas de la gama de antenas Mimo de bajo perfil para transporte liviano dan soporte a la última generación de routers vehiculares. Nuestra antena LTE Mimo es adecuada para su uso en vehículos de pasajeros de transporte liviano, vehículos agrícolas, autobuses urbanos y de turismo, y camiones.
La gama de antenas MiMo de bajo perfil para transporte liviano está diseñada para dar soporte a la nueva generación de routers vehiculares LTE. La carcasa de la antena contiene tres elementos aislados de alto rendimiento: dos de banda ultra ancha que cubren de 698 a 2700 MHz con soporte MiMo (diversidad de antenas) en frecuencias celulares (LTE) y una antena GPS con un LNA integrado de 26 dB de ganancia y un filtrado de alta calidad para combatir el ruido. La antena no requiere un plano de tierra metálico y mantiene un alto nivel de rendimiento, incluso cuando se monta en una superficie no metálica.
Ventajas
- Su diseño ecoamigable de bajo perfil y de alta calidad y resistencia reduce daños accidentales.
- Sus especificaciones actualizadas dan soporte a la última generación de routers vehiculares.
- Simple y fácil de instalar, sin necesidad de superficie metálica.
- Disponible en varias versiones para múltiples usos.
Usos
- Vehículos de pasajeros de transporte liviano
- Vehículos agrícolas
- Autobuses urbanos y turísticos
- Camiones
![Antena LTE MiMo](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/infographics/In-rail-ltemimotable.png)
Para obtener más información acerca de la gama de antenas LTE MiMo, descarga el documento aquí.