Antenas MiMo para transporte liviano
El portafolio de antenas Mimo de baja altura para transporte liviano, con especificaciones actualizadas, es compatinble con los routers vehiculares de última generación. Nuestra antena LTE Mimo es ideal para vehículos de pasajeros de transporte liviano, vehículos agrícolas, autobuses urbanos y de turismo, y camiones.
La gama de antenas MiMo de baja altura para transporte liviano está diseñada para ser compatible con los routers vehiculares LTE de última generación. La carcasa de la antena contiene tres elementos aislados de alto rendimiento: dos de banda ultra ancha que cubren de 698 a 2700 MHz con soporte MiMo (diversidad de antenas) en frecuencias celulares (LTE) y una antena GPS con un LNA integrado de 26 dB de ganancia y un filtrado de alta calidad para combatir el ruido. La antena no requiere un plano de tierra metálico y mantiene un alto nivel de rendimiento, incluso cuando se monta en una superficie no metálica.
Ventajas
- Su diseño amigable con el medio ambiente de baja altura y de alta calidad y resistencia reduce daños accidentales.
- Sus especificaciones actualizadas son compatibles con los routers vehiculares de última generación.
- Simple y fácil de instalar, sin necesidad de superficie metálica.
- Disponible en varias versiones para múltiples usos.
Usos
- Vehículos de pasajeros de transporte liviano
- Vehículos agrícolas
- Autobuses urbanos y turísticos
- Camiones

Para obtener más información acerca de la gama de antenas LTE MiMo, descarga el documento aquí.