Soluciones de última generación para la fabricación de las PCB
La máquina para inserción de pines P8 de última generación de TE Connectivity cuenta con la mejor velocidad y sostenibilidad de su clase con un menor consumo de energía, una vida útil más larga y control de la calidad para proporcionar un cambio y una trazabilidad infalibles dentro de las industrias automotriz, manufacturera, de energía, de productos electrónicos de consumo y de electrodomésticos.
20
Número máximo de contactos por segundo
a velocidad de inserción triple
4
Hasta 4 cabezas de inserción
4.5 m²
Área a 1.6 m
Características y ventajas
Nueva herramienta de alto rendimiento
- La mejor máquina de su clase en el mercado de inserción de pines
- Bajo costo por inserción
- Poco desgaste, lo que reduce el mantenimiento y las refacciones, y aumenta la eficiencia total del equipo (OEE)
- La rotación del contacto de inserción proporciona la máxima precisión y coloca la punta del contacto con alta precisión
- Diseño compacto que ahorra valioso espacio en la planta de manufactura
- Reemplazo más rápido de carrete
Sostenibilidad
- Menor consumo de energía gracias a la optimización del peso: menor peso para la tabla xy
- Vida útil más larga
- Procesamiento de pines individuales vs. colocación de conectores o conectores con dispositivo de montaje en superficie (SMD)
Control de calidad
- La mayor precisión de inserción de pines en el mercado
- El reemplazo se hace con facilidad después de una alerta poka-yoke
- Trazabilidad : gama completa de funciones de datos de trazabilidad disponibles
- Nueva programación de interfaz (HMI) con importación de diseño asistido por computadora (CAD) con menús intuitivos para facilidad de uso
Industrias
- Automotriz
- Energía
- Industrial
- Productos electrónicos de consumo
- Electrodomésticos
Aplicaciones
- PCB
- Inserción de conectores
- Conectores de plástico
- Módulos de potencia, p. ej. , IGBT
- Incrustaciones de molde
Máquinas para inserción de pines afines
Serie P de TE Connectivity
-
Máquina para inserción de pines P550
Nuestra máquina para inserción de pines P550 procesa las PCB en serie y cuenta con un rendimiento de alta velocidad con múltiples cabezales a más de cinco recorridos por segundo en una distancia de 30 mm.
-
Máquina para inserción de pines P360
Nuestra máquina modular para inserción de pines P360 de alta velocidad es para la producción de grandes volúmenes y se adapta a una amplia variedad de configuraciones de línea.
-
Máquina para inserción de pines p300
La máquina automática P300 procesa componentes en carrete press-fit y de orificio pasante. Ya sea como unidad autónoma o en una línea de producción compatible con SMEMA, esta máquina aumenta la eficiencia reduciendo los tiempos de ciclo y el desperdicio.
-
Máquina para inserción de pines P280
Nuestra máquina para inserción de pines P280 cuenta con un rendimiento de alta velocidad con varios cabezales a 2.8 recorridos por segundo en una distancia de 30 mm y está disponible como unidad separada o integrada en una línea de producción.
-
Máquina para inserción de pines P100
Nuestra máquina semiautomática P100 fue diseñada con un enfoque en la producción de medio volumen y cuenta con una amplia gama de funciones, entre ellas, configuración automática y una pantalla táctil para una programación sencilla.
-
Estación de inserción de pines individuales P10
Ideal para reparar volúmenes muy bajos y diseñada para un funcionamiento práctico y sencillo.