Potencia de remachado ligera y portátil para SDE
Los kits de herramientas de remache de batería de iones de litio de TE proporcionan un remachado completamente portátil con nuestra línea de dados SDE (Dados estándar). Cada kit de herramientas de batería incluye una herramienta, dos baterías, un cargador y un estuche resistente. Los accesorios para las herramientas de batería incluyen una batería de repuesto, un cargador y un adaptador USB. El adaptador USB se puede utilizar para descargar la información sobre el ciclo de remache a una computadora. El kit es ligero, ergonómico e ideal para usarse en el banco, en la línea de producción o en el campo. Tenemos disponibles los modelos de 3,500 lb y 8,000 lb.
20min
Tiempo de carga de 20 minutos
150
Remaches por carga (herramienta de 3,500 lb)
85
Remaches por carga (herramienta de 8,000 lb)
Características
- Tamaño máximo del alambre: 10 AWG (herramienta de 3,500 lb), 4 AWG (herramienta de 8,000 lb)
- Remaches por carga: 150 (herramienta de 3,500 lb), 85 (herramienta de 8,000 lb)
- Control de ciclo sensible a la presión
- Avisos visuales y sonoros de un remache incompleto
- Información descargable a una computadora a través de un adaptador USB opcional
- El kit incluye la herramienta, dos baterías, un cargador y un estuche
- Tiempo de carga de 20 minutos
Comparación
de 3,500 lb y 8,000 lb Herramientas de remache de batería de
Característica | 3,500 lb Herramienta de | Herramienta de 8,000 lb |
---|---|---|
Fuerza máxima de remachado | 15.6 kN (1.75 t) | 39.23 kN (4 t) |
Tiempo promedio de remachado | 2 s | 4 s |
Remaches promedio por carga | Aprox. 150 | Aprox. 85 |
Longitud | 254 mm (10.00 in) | 337 mm (13.25 in) |
Ancho | 73 mm (2.87 in) | 73 mm (2.87 in) |
Profundidad | 114 mm (4.5 in) | 114 mm (4.5 in) |
Aplicaciones
3,500 lb Herramienta de remache de
- Terminales y empalmes PIDG
- Terminales PLASTI‑GRIP
8,000 lb Herramienta de remache de
- Terminales y empalmes
- TERMINYL y PLASTI‑GRIP
- SOLISTRAND
- STRATOTHERM
Remachadoras afines
-
Herramienta manual de acción directa (SA) SDE
Su diseño único cuenta con un mango cómodo y fácil de usar sin igual en el mercado. Tiene un gran arco de mordaza de remache que minimiza el giro en aplicaciones de barril abierto.
-
Kit de herramientas de microrremachado SDE
Fue diseñada pensando en el operador y da resultados óptimos de remachado con mínimo esfuerzo, ya que con una sola palanca se controlan todas sus funciones.