Diseñada para brindar comodidad y practicidad
La herramienta manual SA‑SDE es una herramienta para remachado de grado comercial diseñada para la instalación, reparación, mantenimiento o desarrollo de prototipos de campo. Los productos remachados con esta herramienta cumplirán con los requisitos de altura de remache para herramientas manuales en la especificación correspondiente de la serie 114, pero podrían no cumplir con otros parámetros de características de la especificación. Su diseño único consiste en un mango cómodo y fácil de usar sin igual en el mercado y una mordaza de remachado grande que minimiza el giro en aplicaciones de cilindro abierto. La herramienta manual SA‑SDE es de fácil acceso para aplicaciones con espacio limitado y tiene un control de trinquete ajustable por el usuario con mecanismo de liberación de emergencia. En la mayoría de los casos, la herramienta manual SA‑SDE viene con un set específico de dados, que se consideran componentes de la misma.
Características
- El mango es cómodo y fácil de usar
- El arco de la mordaza es pequeño y minimiza el giro en aplicaciones de barril abierto
- Fácil acceso para aplicaciones con espacio limitado
- Control de trinquete ajustable por el usuario con mecanismo de liberación de emergencia
Aplicaciones
Terminales de piezas sueltas
- Terminales aislados
- Contactos de enchufe
- Contactos de pin
Mantenimiento
Limpieza, controles y lubricación
Mantenimiento diario | Elimina el polvo, la humedad y otros contaminantes con un cepillo limpio. |
Lubricación | Lubrica todos los pines, los puntos de pivote y las superficies de rodamiento con aceite SAE 20 |
Inspección periódica | Compuesto desengrasante comercial, pruebas de resortes, desgaste excesivo (grietas) |
Inspección de la altura de remachado | Utiliza un micrómetro y un yunque modificado para inspeccionar la altura de remachado |
Inspección de control del mecanismo de trinquete de la herramienta CERTI‑CRIMP | Procura que el mecanismo de trinquete no se suelte antes de tiempo |