Herramienta manual Pro‑Crimper III: diseñada para tener mayor flexibilidad
La herramienta manual PRO‑CRIMPER III ofrece la máxima flexibilidad para el remachado en el desarrollo de prototipos de investigación y desarrollo, aplicaciones de red, comerciales, industriales y de mantenimiento. El diseño ergonómico de la PRO‑CRIMPER III consiste en un mango delgado y cómodo y una mejor forma para mayor durabilidad y resistencia. Además, se fabrica con estampado de precisión, lo que permite tener controles de tolerancia cercanos en piezas críticas para lograr mejor rendimiento y repetibilidad. Nuestro sistema de dados estándar (SDE) permite intercambiarlos de herramientas manuales o portátiles y manuales de pilas a herramientas manuales neumáticas y terminadores de banco eléctricos. Es una familia de herramientas que se puede llevar desde el banco hasta la producción o al campo, sin necesidad de diferentes dados para cada tipo de herramienta. Son compatibles con todas las herramientas del sistema SDE y se adaptan conforme tus necesidades cambian.
Características
- Control de trinquete ajustable para lograr un ciclo de remachado completo
- Mecanismo de liberación de trinquete de emergencia
- La cabeza en ángulo proporciona una posición cómoda para la mano y la muñeca
- Más de 100 sets de dados SDE intercambiables para remachar una amplia gama de conectores
- Capaz de manejar múltiples tamaños de alambres y terminales con un solo set de dados
Aplicaciones
- Investigación y desarrollo de prototipos
- Redes
- Sector comercial
- Sector industrial
- Trabajos de mantenimiento institucional