Remachar alambres con facilidad

Con nuestras remachadoras neumáticas, remachar los terminales de barril abierto o cerrado (incluso el remache de cuatro cavidades) es tan sencillo como presionar un interruptor de mano o de pedal, lo que reduce la fatiga del operador. Para obtener mayor flexibilidad de producción, nuestra línea incluye remachadoras portátiles y de mesa, lo que permite que el enfoque se centre en la alineación de alambres y terminales para remachar más rápido y con menos errores. Además, gracias a nuestras remachadoras neumáticas 626, la mayoría de los cabezales de remache y sets de dados compatibles con TE Connectivity pueden seguirse utilizando.

Características

  • Peso liviano que reduce la fuerza física que se necesita para manejar herramientas manuales
  • Interruptor de mano o de pedal
  • Remachadora de banco y portátil
  • Rango de alambres de remachado de 26 a 6 AWG (sistema 626) y de 20 a 4 AWG (HDP‑400)
  • El sistema 626 funciona con sets de cabezales y dados actuales que son compatibles con TE y utiliza un conjunto de cabezal giratorio que permite llegar a lugares de remachado difíciles
  1. Video con la descripción general de la remachadora eléctrica HDP-400 (inglés)

En este video sobre la remachadora eléctrica HDP-400 de TE Connectivity se muestra información sobre sus características, funcionamiento y facilidad de uso.