Sistemas de interconexión de alto voltaje AMP+ para vehículos híbridos y eléctricos
La amplia cartera de interconexión de alto voltaje de TE Connectivity (TE) ayuda a los OEM y proveedores automotrices a prosperar en el mercado de movilidad eléctrica que cambia rápidamente mientras continúa el impulso de la industria para electrificar el tren motriz. Nuestros productos permiten las conexiones eléctricas necesarias para hacer realidad la movilidad eléctrica sostenible de forma segura, eficiente y fiable. Nuestra amplia línea de sistemas de conectores y terminales de alto voltaje incluye una gama completa de interfaces requeridas en vehículos híbridos y eléctricos.
Áreas clave de enfoque tecnológico para nuestros sistemas de interconexión HV inteligentes:
Revestimiento. Reduce la interferencia electromagnética en los sistemas de conexiones de datos y energía en el automóvil.
Seguridad. La tecnología táctil segura de TE ayuda a proteger a la persona que manipula nuestros conectores de alto voltaje. Los conectores de TE están diseñados para que los usuarios no puedan tocar los elementos que transportan corriente con los dedos.
Distancia mínima de seguridad y de fuga. Las mayores distancias entre los materiales conductores llevan a la posibilidad de niveles de voltaje más altos. Los ingenieros de TE han diseñado sistemas que ayudan a habilitar los niveles de voltaje más altos posibles al tiempo que permiten un embalaje mínimo.
Características y ventajas
Sistemas de interconexión de alto voltaje AMP+
- Tecnología a prueba de contacto
- Disponible en varias posiciones
- No se requiere ninguna herramienta para desacoplar
- Amplia gama de cables
- Sellado
- Múltiples opciones de codificación
- HVIL: integrado, interno
TE Connectivity (TE) proporciona una línea completa de conectores, relés, arneses, contactores y dispositivos de desconexión para conectar y proteger de forma segura el flujo de energía alrededor de su vehículo eléctrico.

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y comenzar a diseñar sistemas de conectores como las series AMP+ HVA 630, AMP+ HVP 1100 y AMP+ IPT Shielded Ring Tongue hoy mismo.