Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Herramientas de aplicación
Video
Video sobre el aplicador OCEAN 2.0 (inglés)
En este video, se explicarán las características y las ventajas del nuevo diseño de OCEAN 2.0
Descubra todas las ventajas de nuestros terminadores de productos AMPLIVAR (APT) con empalmes infinitos y rellenos de alambre opcionales.
Amplíe sus conocimientos sobre la producción de engarces de calidad con información adicional sobre la creación de conexiones de engarce adecuadas.
Vea este video para obtener conocimientos adicionales sobre la producción de engarces de calidad, con información avanzada sobre la teoría del engarce. (Video en mandarín)
Ampia tu conocimiento práctico sobre las terminales de remache eléctrico de calidad.
Amplíe sus conocimientos prácticos sobre las terminaciones de engarces eléctricos de calidad al comprender lo que implica hacerlo bien.
Aprenda a desembalar, mantener y usar correctamente una herramienta manual CERTI-CRIMP II SAHT en este video rápido e informativo.
Obtén más información sobre las características y las ventajas de las prensas para conectores de tecnología Press Fit de TE Connectivity, que está diseñada para procesar conectores de pines compatibles.
Aprenda a desembalar, mantener y usar correctamente una herramienta manual de doble acción (DAHT) en este video rápido e informativo.
Este video informativo muestra cómo TE puede mejorar la seguridad, aumentar la productividad, mejorar la calidad, reducir el impacto ambiental y mejorar la confiabilidad en el procesamiento de motores. Todo gracias a las soluciones de herramientas de TE Connectivity que se pueden integrar y automatizar para procesar terminales TE MAG-MATE con pines de resorte múltiple.
Haga clic para ver este video corto e informativo sobre cómo usar la herramienta de extracción 91285-1.
Este video corto e informativo explicará en detalle cómo usar la herramienta de extracción de 305183 de TE Connectivity
Mire este video corto e informativo en el que se explicará en detalle cómo usar la herramienta de extracción 2844610-1 de TE Connectivity
Este breve video informativo destaca las numerosas características del terminador de cable plano flexible (FFC) de TE.
En este video, se describe el sistema de herramientas Standard Die Envelope (SDE). Standard Die Envelope es una familia de herramientas que puede llevar desde el banco hasta la producción o al campo. Las matrices son intercambiables en herramientas, desde herramientas manuales portátiles (manuales o a batería), hasta herramientas manuales neumáticas y terminadores eléctricos.
Aprenda a desembalar, mantener y usar correctamente una herramienta manual con cabezal pesado (HHHT) en este video rápido e informativo.
Esta línea de TE Connectivity brinda la fuerza necesaria para procesar los conectores de alto voltaje de una manera correcta con una máquina de mesa flexible, asequible y compacta.
Aprenda los 4 factores clave que necesita saber para crear un engarce exitoso en este video rápido.
Este video proporciona instrucciones sobre cómo usar TE.com para buscar las herramientas adecuadas para su terminal.
Video informativo sobre las herramientas comunes de extracción de TE Connectivity (TE) que están disponibles para los conectores Nano MQS.
Video instructivo informativo sobre cómo insertar y extraer correctamente cables engarzados en conectores y carcasas de TE con herramientas de inserción o extracción de TE coincidentes.
Aprenda a usar la herramienta adecuada para insertar o extraer un conector de TE en una carcasa sin dañar el terminal y provocar daños significativos en el arnés de alambres.
Video sobre las herramienta de inserción de para terminales sellados
Terminación rápida, fácil y confiable de cable coleta y thru-splice de las combinaciones de alambre magneto y alambre de plomo.
Breve introducción a las máquinas de procesamiento de alambre magneto de TE Connectivity
Este video corto e informativo describe cómo usar una herramienta manual para terminar un conector MTA.
Obtenga más información sobre nuestras máquinas de inserción de pines, las cuales están diseñadas para aplicar productos fabricados por TE y otros fabricantes a fin de cumplir con los distintos requisitos de su producción.
Este video instructivo explicará los conceptos básicos de cómo usar una herramienta manual Pro-Crimper. Entre otras cosas, los espectadores aprenderán a determinar el ID del producto, instalar/reemplazar los conjuntos de matrices Standard Die Envelope (SDE), engarzar los terminales correctamente y usar la función de liberación fácil de llave de trinquete.
En este video informativo rápido, se explica cómo engarzar un terminal de cilindro abierto y cerrado con una herramienta de mano portátil TE Pro-Crimper II.
La tecnología SensiPress de TE Connectivity (TE) está diseñada para aumentar la detección de defectos en las aplicaciones de ajuste a presión de los conectores al reducir el ruido mecánico previamente inalterado, lo que mejora la precisión, reduce la chatarra y facilita las tareas de mantenimiento y la solución de problemas.
Obtenga información sobre la instalación de matrices y el uso de la crimpadora a batería en línea de seis toneladas de TE.
Aprenda a desembalar, mantener y usar correctamente una herramienta manual T-HEAD en este video rápido e informativo.
El dispositivo EYE Check ayuda en la configuración de la alimentación del aplicador y la alineación del terminal, y puede aumentar el tiempo de actividad de la máquina al eliminar los ajustes innecesarios durante la producción.
En este video corto e informativo, se mostrará cómo separar fácilmente los terminales de TE de las bandas de sujeción por contacto con una herramienta manual única. Aprenda los tres ajustes simples que se necesitan para manipular 100 terminales de TE diferentes con una herramienta fácil de usar.
Aprenda a desembalar, mantener y usar correctamente una herramienta manual TETRA-CRIMP en este video rápido e informativo.
Video instructivo de UFHT