Remachado Thru‑splice y Pig‑tail rápido, fácil y confiable
La prensa y aplicador de remache invertido (IST) se utiliza para terminaciones pigtail o thru-splice compuestas de dos o más alambres trenzados o magneto. El sistema es capaz de remachar combinaciones con un área circular en milésimas de pulgada (CMA) de 400 a 13,000 cuando se aplica de acuerdo con la especificación de la aplicación del terminal correspondiente. Para las que están fuera de este rango, favor de contactar a TE Máquinas y Herramientas de Aplicación.
Características
- La prensa de 5 toneladas con aplicador de alimentación de aire ofrece un remache de alta calidad. (Los aplicadores invertidos no funcionan en prensas estándar; se requiere protección y software especializados. Por otro lado, los aplicadores estándar no funcionan en prensas IST de 5 toneladas).
- El mejor acceso para colocar los alambres en el área de remachado, brinda más flexibilidad al remachar los cables de motores completos.
- Con el aplicador pigtail, los operadores pueden cortar el exceso de alambre utilizando la cizalla integrada en el aplicador; manteniendo así los cables del menor tamaño posible (ruptura corta). Los cables más cortos ofrecen al cliente más flexibilidad para las aplicaciones de alambre magneto posteriores al proceso. Los operadores pueden introducir o termocontraer los extremos de cables terminados de una manera más fácil, lo que permitiría utilizar carcasas de motor más pequeñas.



Monitoreo de calidad de remache (CQM) II
El CQM II incluido en la prensa de remache invertido AMPLIVAR es fácil de usar ya que cuenta con menús intuitivos y mejores funciones de monitoreo y de gráficos. Se ofrecen cinco métodos de análisis para monitorear el proceso. Esto garantiza que se produzcan remaches de calidad y se detecten los defectuosos.
Empalme Pigtail
Números de pieza de la prensa
Prensa | Número de pieza | Terminales aplicados |
---|---|---|
Aplicador invertido AMP con prensa especializada | 2305750-1 | 62040‑1 62040‑2 62306‑1 62306‑2 62307‑2 62307‑3 (CMA de 1,500 a 5,000) |
Aplicador invertido AMP con prensa especializada (con CQM II) | 2305750-2 | |
Aplicador invertido AMP* solamente | 2305750-3 | |
Kit de repuestos del aplicador invertido AMP | 7-2305750-7 | |
Prensa | Número de pieza | Terminales aplicados |
Aplicador invertido AMP con prensa especializada | 2335336-1 | 62308‑2 (CMA de 3,000 a 7,000) |
Aplicador invertido AMP con prensa especializada (con CQM II) | 2335336-2 | |
Aplicador invertido AMP* solamente | 2335336-3 | |
Kit de repuestos del aplicador invertido AMP | 7-2335336-7 |
Thru‑Splice
Números de pieza de la prensa
Prensa | Número de pieza | Terminales aplicados |
---|---|---|
Aplicador con remachadora especializada | 2326072-1 | 2238122-1 42119-1 41899 |
Aplicador con remachadora especializada (con CQM II) | 2326072-2 | |
Aplicador* solamente | 2326072-3 | |
Kits de repuestos del aplicador | 7-2326072-7 |
*El aplicador invertido AMP solo se puede utilizar en prensas especializadas con la protección adecuada.
Diseñadas para satisfacer tus necesidades
¿Requieres de una solución de ingeniería para satisfacer las necesidades específicas de tu aplicación? El equipo de ingeniería de TE de Máquinas y Herramientas de Aplicación ofrece soporte técnico para adaptar una máquina IST y adecuarla a determinados accesorios y a otras características de automatización conforme a tus aplicaciones exclusivas.