Solución integral para aplicaciones de última generación
El portafolio de conectores AdrenaLINE 224G de TE Connectivity tiene soluciones de última generación meticulosamente diseñada para la integración de módulos de GPU y optimizadas para mayor velocidad de transmisión de datos que impulsan arquitecturas de sistemas cableados, que además responden al panorama dinámico al ser robustas y completas para una transición clara a operaciones de centros de datos de 224G. La gama de conectores AdrenaLINE 224G consiste en conectores de cercanía al chip, backplane y de E/S cableados, y cable de 224G propio, lo que da como resultado una solución integral para aplicaciones de última generación que brinda conectividad de principio a fin. Los conectores AdrenaLINE combinan a la perfección tecnología de vanguardia con rendimiento de primer nivel, lo que hace posible la evolución de los sistemas de IA y ML. Enfrenta el futuro con confianza con los conectores AdrenaLINE de TE Connectivity que combinan innovación y confiabilidad.
Como proveedor de tecnología 224G de confianza, TE Connectivity brinda un completo apoyo de ingeniería y soluciones personalizadas. A través de nuestro compromiso con los clientes, brindamos productos de conectividad que siguen los factores de forma estándar y que cumplen los requisitos de rendimiento específicos, y que están diseñados para una conectividad y compatibilidad perfectas. Los conectores de TE Connectivity pueden minimizar la incertidumbre en materia de arquitectura y acelerar el tiempo de comercialización con productos que cumplen o superan los estándares de la industria.
Portafolio de productos
- Conector de acoplamiento y zócalo de cercanía al chip AdrenaLINE Slingshot 224G
- Conectores backplane cableados y de acoplamiento en PCB en ángulo recto AdrenaLINE Catapult 224G
- Conectores de E/S cableados AdrenaLINE Fastlane 224G


Características de AdrenaLINE Fastlane
- Conectores de E/S con cables de cobre Twinax para acoplamiento a conectores de cercanía al chip.
- Factores de forma que cumplen con las normas de la industria como OSFP y QSFP-DD.
- El conector integrado y la jaula se colocan a presión a la PCB.
- Los pines auxiliares (líneas de alimentación y de baja velocidad) se colocan a presión sobre la PCB como un receptáculo tradicional.

Características de AdrenaLINE Slingshot
- Interfaz de acoplamiento hermafrodita para un rendimiento de integridad de la señal (SI) de 224G.
- Opera a velocidades de transmisión de datos de 224G estándar PAM-4 en sistemas con impedancia de 92 ohm.
- La fuerza de acoplamiento requerida es de 1.0 N/PD con una durabilidad de 200 ciclos.
- Diseño optimizado para arquitecturas backplane cableada de 26 a 32 AWG.

Características de AdrenaLINE Catapult
- Conector de cercanía al chip que utiliza tecnología de zócalo uLGA.
- La tecnología de zócalo hace posible una excelente integridad de señal a velocidades de transmisión de datos de 224G.
- Disponible en varias configuraciones de pares diferenciales: 16PD, 32PD, 36PD, 40PD y 64PD.
- Personalización disponible para otras configuraciones y mecanismos de enganche o compresión.