Plataforma estandarizada para un diseño simple
Con nuestras soluciones de conjuntos de cables y barras colectoras de alimentación para enchufar y usar para la arquitectura de distribución de Open Compute Project (OCP), puede obtener una plataforma estandarizada para diseños de sistemas simples. Estas soluciones son totalmente compatibles con las especificaciones para su uso en aplicaciones de barras colectoras en el nivel de bastidor, incluidos el estante de energía, el estante BBU, el estante de bandeja de TI o cubby, y los trineos de servidor. Ofrecemos numerosas configuraciones de conjunto de cables para satisfacer muchos de sus requisitos de diseño especiales.
Producto nuevo
Solución de entrada de energía IT Gear ORv3 (Open Rack versión 3)
Las nuevas soluciones IT Gear ORv3 (Open Rack versión 3) de TE Connectivity (TE) pueden proporcionar un menor consumo de energía en aplicaciones de distribución de energía como fuente de alimentación o conexión de respaldo de batería. Esta solución fue diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de Open Compute Project (OCP) para aplicaciones, pero a menudo se puede usar cuando se necesita una conexión de 100 A.
- Diseño que admite aplicaciones OCP ORv3
- Soluciones mejoradas de próxima generación
- Eficiencia energética
- Versatilidad del producto
Las nuevas soluciones IT Gear ORv3 (Open Rack versión 3) de TE Connectivity (TE) para Open Compute Project están diseñadas para una arquitectura de 48 V y proporcionan soluciones rentables y energéticamente eficientes.
EASY
Diseños de sistemas simples e instalación rápida
ABLE
Distribución eficiente de hasta 500 amperios de energía
OCP
Plataforma estandarizada para conectividad
Aplicaciones selectas
Soluciones de distribución de energía de OCP
- Centros de datos de OCP
- V2 Almacenamiento en bastidor abierto (Cubby)
- Distribución de energía
- Respaldo de batería
- Estantes de energía
Características del producto
Salida lateral CROWN CLIP JR. Conjunto de cables
- La utilización de un diseño de cable de salida lateral permite un ahorro de espacio del 50 % en comparación con los conjuntos de cables de barra colectora tradicionales
- Más opciones de diseño disponibles al crear más espacio dentro del gabinete
- El cable de salida lateral minimiza la necesidad de doblar los cables al enrutar más allá del centro del gabinete
- Más opciones de diseño permiten al diseñador superar los desafíos de diseñar en aplicaciones de alta densidad
- La terminación especial de cable a contacto permite utilizar un tamaño de cable más grande y múltiples combinaciones de medidas de cable
- Se pueden transmitir corrientes más altas gracias al mayor tamaño del cable




Características del producto
Conjuntos de cables y conectores de barra colectora de 48 V
- Conectores de barra colectora y conjuntos de cables diseñados específicamente para aplicaciones OCP de 48 V de próxima generación, incluidos los diseños de referencia de acuerdo con el estándar Open Rack V2.0
- Permite usar una sola barra colectora vertical en el bastidor, lo que reduce el costo general
- Las soluciones de 48 V consumen menos energía que las soluciones de 12 V, lo que reduce el costo operativo del sistema
- Una mejor disipación de calor proporciona un menor consumo de energía, ahorrando costos generales de consumo de energía en la aplicación
- Los conectores cuentan con perfiles más bajos y una mejor resistencia al contacto, lo que permite un menor consumo general de energía en el centro de datos
- Los conjuntos de cables y conectores se pueden utilizar en diversas aplicaciones de centros de datos, incluidos los estantes de energía, BBU y cubby.
- Se pueden utilizar diversos conectores de alimentación para crear conjuntos de cables personalizados



Características del producto
Conjuntos de cables y barras colectoras de 12 V o 48 V
- Los conectores de barra colectora de 500 A están optimizados para estantes de energía y BBU
- Los conectores de 200 A están optimizados para su uso en estantes cubby
- Los conjuntos de cables de 25 A y 50 A están optimizados para trineos de servidor individuales
- El robusto conector metálico está diseñado para ayudar a resistir la instalación en bastidor
- Una mejor disipación de calor proporciona un menor consumo de energía, ahorrando costos de consumo excesivo de energía en la aplicación
- Los conectores cuentan con perfiles más bajos y una mejor resistencia al contacto, lo que permite un menor consumo general de energía en el centro de datos
- El mismo conector se puede utilizar para alimentación de 12 V o 48 V y para alimentación o retorno (uno para cada uno)
- Conjuntos de cables personalizados disponibles. Diseño simple, pero personalizable




Características del producto
Conjuntos de cables y barras colectoras de 12 V
- Reduce el número de barras colectoras de tres a una en un bastidor, ahorrando costos y agilizando la arquitectura de distribución de energía.
- Distribución eficiente de 120 A de energía para un bajo consumo de energía y ahorro de costos operativos
- La confiable conexión para engarzar contactos ayuda a eliminar la pérdida de energía con una resistencia de contacto máxima de 0.2 millones de ohmios
- Conectable en caliente para minimizar el tiempo de inactividad no deseado del sistema
- La función antisobrecarga ayuda a proteger el contacto para minimizar el daño causado por la deflexión excesiva durante el acoplamiento o desacoplamiento
- Las características de conexión en caliente y de desalineación permiten una instalación rápida
- Conjuntos de cables personalizados disponibles