La velocidad que necesitas, desde QSFP a zQSFP
Nuestra gama completa de conectores QSFP incluye QSFP+, zQSFP, QSFP28 y QSFP56 y contamos con una amplia gama de opciones de diseño sencillas y personalizables. Nuestra gama de QSFP proporciona una ruta de actualización sencilla de NRZ de 10 Gbps a NRZ de 28 Gbps y PAM-4 de 56 Gbps, incluidos cuatro canales de datos en una interfaz enchufable. Cada canal tiene una capacidad de transferencia datos de 10 a 56 Gbps y admite un total de hasta 200 Gbps por puerto. Estas interconexiones tienen 3 veces la densidad de los productos SFP. Nuestra gama de productos QSFP incluye jaulas en configuraciones únicas, agrupadas y apiladas con diversas opciones de tubos de luz, montajes de bisel y disipadores térmicos.
Producto destacado
Ensamblaje de jaulas de 1x6 QSFP28/56 detrás del bisel
Nuestro nuevo ensamblaje de jaulas QSFP28/56 de 1x6 detrás del bisel que ofrece una mayor flexibilidad de diseño para conmutadores y routers de alta densidad.
- Ofrece 4 canales (4x) de velocidades de datos de más de 32 Gbps
- Compatible con requisitos de Ethernet de 100 Gbps (28 Gbps x 4), velocidad de transferencia de datos optimizada (Enhanced Data Rate, EDR) de InfiniBand (IB) de 100 Gbps y aplicaciones Fibre Channel
- También se puede utilizar en aplicaciones actuales de 10 Gbps y 16 Gbps con un margen eléctrico considerable.
- Compatibilidad con versiones anteriores de ensamblajes de cables y módulos ópticos QSFP existentes
- Admite futuras tecnologías de PAM-4 de 56 Gbps
↑DATA
Velocidades de transferencia de datos de hasta 56 Gigabits por segundo
↓EMI
Rendimiento de EMI mejorado a través de 56 Gbps
10-56
Diseñado para una actualización sencilla de 10 a 56 Gbps
Características del producto
Conectores zQSFP+
- Aumento de las velocidades de datos de hasta 56 Gbps por carril
- Compatible con requisitos de Ethernet de 100 Gbps, Ethernet de 200 Gbps, velocidad de transferencia de datos optimizada (Enhanced Data Rate, EDR) de InfiniBand (IB) de 100 Gbps, Fibre Channel de 128 G, Consortium de 25 G/50 G, NRZ de 25 G y PAM-4 de 56 G
- 2.5 veces más rendimiento que las soluciones QSFP tradicionales
- Mayor presupuesto de pérdida para cables ópticos y de cobre a 10 Gbps
- Compatibilidad con versiones anteriores de cables y transceptores QSFP+/QSFP28
- Producto con fuente doble disponible a través de Molex LLC
Características del producto
Conectores QSFP+
- 4 canales en una interfaz
- Compatible con requisitos de Ethernet de 10 Gbps e IB de 14 Gbps (FDR)
- 3 a 4 veces la densidad de SFP+ y XFP
- Utiliza el conector SMT de 38 posiciones
Aplicaciones selectas
Cartera de productos QSFP
- Interfaz de red
- Conmutadores, servidores y routers
- Estaciones base inalámbricas
- Equipo de prueba y medición
- Almacenamiento y transporte óptico
Jaulas apiladas de conexión contigua zQSFP+
-
Ver productos
Nuestras nuevas jaulas apiladas de conexión contigua abordan los requisitos para diseños de conmutadores de mayor densidad utilizando puertos de silicio 48 y 64 de próxima generación, incluidos los diseños de referencia de Open Compute Project (OCP). Admiten una única arquitectura de placa de circuito impreso (printed circuit board, PCB) (frente a dos PCB) en cada tarjeta de línea, lo que ahorra costos considerables.
Jaulas zQSFP+ optimizadas térmicamente
-
Ver productos
Nuestras soluciones optimizadas térmicamente ofrecen un mejor flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia delante a través de las jaulas, lo que proporciona una mejor disipación térmica para un rendimiento térmico líder en la industria.




Compatible con versiones anteriores y flexible
para una ruta de actualización sencilla
La compatibilidad con versiones anteriores de cables y transceptores QSFP+/QSFP28 y la flexibilidad de toda la cartera QSFP ofrecen una ruta de actualización sencilla de 10 Gbps a 56 Gbps. La siguiente infografía compara cada producto de esta cartera:
Opciones de configuración de jaulas
Única, agrupada y apilada
La cartera de productos QSFP incluye jaulas en configuraciones únicas, agrupadas y apiladas con diversas opciones de tubos de luz, montajes de bisel y disipadores térmicos.

Comparación de velocidad para interconexiones QSFP/QSFP+ y zQSFP+
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué velocidad de datos admite la cartera de productos QSFP?
R: Los conectores zQSFP+ son compatibles con los requisitos de Ethernet de 100 Gbps, Ethernet de 200 Gbps, velocidad de transferencia de datos optimizada (Enhanced Data Rate, EDR) de InfiniBand (IB) de 100 Gbps, Fibre Channel de 128 G, Consortium de 25 G/50 G, NRZ de 25 G y PAM-4 de 56 G.
Los conectores QSFP+ admiten hasta 10 Gbps por canal Ethernet (40 G en total) y 14 Gbps por canal InfiniBand (56 Gbps en total).
P: ¿La huella de TE es compatible con otros proveedores?
R: Las jaulas QSFP+ de puerto único son huellas estándar de la industria. La mayoría de las jaulas zQSFP+ son de huellas compatibles con Molex. Siempre se recomienda verificar la huella de la PCB y la compatibilidad con el recorte del bisel.
Productos relacionados
-
Ensamblajes de cables de E/S de alta velocidad
Revise las opciones para los ensamblajes de cables de cobre, que transmiten electricidad, video, audio, RF y datos de alta velocidad, e incluso brindan protección contra rayos.