Conectores para aplicaciones de uso industrial

Minimiza el tiempo de inactividad y maximiza el rendimiento con nuestra gama de conectores AMP. Diseñados para condiciones duras, estos conectores cuentan con una alta resistencia a la vibración, tolerancia a la temperatura y una avanzada tecnología de sellado. Mantén tu flotilla funcionando sin problemas: conoce nuestra amplia gama de la actualidad al hacer clic en cada serie para acceder a las partes. Los conectores AMP están disponibles en la plataforma de comercio electrónico LADD.

Maximiza el tiempo de producción y mantén tu flotilla en movimiento con nuestros conectores AMP. 
  • AMPSEAL 16: ideal para las aplicaciones todoterreno, maquinaria pesada y usos exigentes. Contamos con durabilidad resistente en los entornos difíciles.
  • LEAVYSEAL: construidos para trabajos duros, estos conectores de alta resistencia son la solución adecuada para la maquinaria industrial y las aplicaciones de transporte exigentes.
  • Serie de conectores sellados de alto rendimiento: resistentes y confiables, estos conectores proporcionan conexiones seguras y selladas para diversos usos de vehículos industriales y comerciales.
  • AMPSEAL: una serie versátil que cuenta con un sellado contra el medio ambiente confiable para diversas aplicaciones en vehículos industriales y comerciales.
  • Conectores SUPERSEAL 1.0 y SUPERSEAL Pro: soluciones compactas para aplicaciones que requieren conexiones confiables en entornos con poco espacio.