EMPALME PARA ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO FINO
Para el creciente número de fabricantes de motores, solenoides y bobinas que convierten a alambre magneto de aluminio fino (0,14 - 0,32 mm de diámetro), este nuevo empalme de cable coleta de cilindro abierto ofrece una solución de conectividad confiable a un bajo costo aplicado.
El nuevo empalme de alambre magneto de aluminio fino (Al) de TE Connectivity tiene capacidad para cables de 0,14 a 0,32 mm de diámetro (35 a 28 AWG). Esto aborda las necesidades de un número creciente de fabricantes de motores y solenoides que están cambiando a alambres magneto de aluminio finos (<0,32 mm) para reducir el costo y el peso del producto. Antes de la introducción de este empalme, los procesos tradicionales de soldadura todavía se utilizaban para las terminaciones de estos cables, ya que los empalmes AMPLIVAR existentes solo podían acomodar alambres de aluminio de más de 0,32 mm. Este nuevo empalme de cable coleta de cilindro abierto llena el espacio en el extremo inferior del rango de tamaño de empalme AMPLIVAR. Puede acomodar hasta tres finos alambres magneto de aluminio más un cable conductor trenzado de cobre (400 a 1500 CMA en total). Al convertir a este nuevo empalme aplicado con una máquina de terminación APT-5A, los clientes que utilizan alambre magneto de aluminio fino pueden eliminar la soldadura tradicional, reduciendo la mano de obra y mejorando la eficiencia con nuestra tecnología de engarce IDC.
Beneficios
- Tiene capacidad para hasta tres alambres magneto de aluminio finos más un cable conductor trenzado de cobre (400 a 1500 CMA en total) en un solo empalme para una conectividad eficiente.
- Mejora la eficiencia de la producción con la función de engarce por compresión IDC que no requiere el pelado previo de los alambres magneto. Penetra el aislamiento del alambre magneto mientras termina simultáneamente el alambre.
- Ayuda a reducir los costos aplicados y aumenta la confiabilidad de la conexión al eliminar posibles errores, como juntas de soldadura en frío, quemaduras de soldadura y fragilización de cables que pueden ocurrir durante la soldadura.
- Permite tasas de producción más altas con empalmes formados con precisión y alimentados por tira aplicados con la máquina de terminación APT-5A.
- Proporciona una conexión eléctrica superior, mecánicamente fuerte, libre de contaminantes como residuos de decapado y fundente de soldadura.
,14 mm
Diámetro mínimo de alambre de aluminio para su uso en este empalme
3+1
Maneja hasta 3 alambres magneto de aluminio finos más un cable conductor de cobre trenzado
1500
CMA total máximo que este empalme puede acomodar
Aplicaciones
- Motores de lavadora
- Motores de ventilador
- Motores paso a paso
- Bombas
- Licuadoras
- Batidoras
- Procesadores de alimentos
- Abrelatas
- Secadores de pelo
- Cortapelos/recortadores
- Otros motores pequeños
- Solenoides