![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-group-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sistema de interconexión de conectores de alambres y de cables
El sistema de interconexión AMPMODU es una familia completa de interconexiones modulares de señal para aplicaciones de placa a placa, de cable a placa y de cable a cable con distancias entre pines de 1.00 mm (0.039 in) a 3.96 mm (0.156 in) que se utilizan ampliamente en casi todas las aplicaciones industriales que requieren PCB.
La miniaturización es una tendencia que afecta a las industrias a nivel mundial. La amplitud y pequeño tamaño de los componentes AMPMODU lo convierten en un sistema de interconexión sólido para una amplia gama de aplicaciones y sistemas. La creciente necesidad de placas miniatura impulsa la demanda hacia conectores de distancia pequeña. Está diseñado para cumplir con una variedad de requisitos de embalaje e interconexión de manera confiable y óptima. La gran variedad de componentes y posibilidades de aplicación, y un tamaño pequeño y compacto, dan como resultado ahorro de espacio y un diseño de alta calidad. Esto hace que los productos de interconexión AMPMODU sean ideales para aplicaciones y sistemas en una amplia gama de industrias.
Desplace la pantalla hacia abajo para obtener más información sobre nuestro sistema de interconexión AMPMODU, disponible en distancias de 1, 1.27, 2, 2.54 y 3.96 mm.
Características
- El concepto modular, que utiliza contactos de receptáculo formados de precisión y pines de acoplamiento, garantiza soluciones intercambiables para un diseño flexible
- Flexibilidad de diseño a través de una gama completa de opciones de fila simple y doble para aplicaciones de placa a placa, de cable a placa y de cable a cable con herramientas de aplicación diseñadas por TE
- El diseño óptimo y compacto permite ahorrar espacio en las PCB
- Múltiples longitudes de conexiones de soldadura disponibles para adaptarse diferentes grosores de PCB
- Disponibles en la mayoría de las formas de montaje, tipos de revestimiento y estilos de embalaje que brindan flexibilidad en la fabricación y cumplen con los requisitos de costos de los clientes
- Los contactos de doble haz proporcionan transferencias de señal confiables en entornos de alta vibración
- La mayoría de los conectores cumplen con los requisitos ambientales, de salud y seguridad de la industria (RoHS, REACH y UL)
- Las carcasas de los conectores están disponibles en resina de alta temperatura que es compatible con procesos de soldadura por reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero a los clientes
Dos haces integrales en voladizo hacen contacto con los pines de acoplamiento y proporcionan transferencias de señal confiables. La deflexión de estos resortes está limitada por topes antisobretensión y se evita una deformación permanente excesiva. Esta característica hace posible un amplio margen de tolerancia a la desalineación de los contactos de acoplamiento. Los contactos de doble haz evitan la pérdida de conexión en entornos de alta vibración. El diseño de la punta del pin de acoplamiento AMPMODU se elige cuidadosamente para minimizar fricción y rasguños, lo que favorece la gran durabilidad de la familia de productos AMPMODU.
Navegador de diseño
-
Navegador de diseño: interconexiones de señal de la placa
Utiliza nuestro navegador de diseño de señal de placa para que encuentres el producto adecuado para tu próximo diseño.
![te](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Distancia de 1 mm
AMPMODU Small Centerline (SCL) de 1 MM
AMPMODU Small Centerline es una familia de conectores de distancia corta de placa a placa con una distancia entre pines de 1.00 mm x 1.00 mm (0.050 in x 0.050 in). Para satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño, la gama ofrece hasta 100 pines con 2 opciones de revestimiento y es compatible con procesos automatizados de montaje en superficie y de reflujo.
Embalaje en cinta portadora y carrete: la gama actual de productos Small Centerline se amplía ahora con el embalaje en cinta portadora y carrete. El nuevo embalaje en cinta portadora y carrete hace posible automatizar aún más el montaje y colocar los conectores en la placa en ensambles automatizados con tapas Pick-and-Place.
Características
- La distancia entre pines de 1.0 mm resulta en un 85 % de ahorro de espacio en la PCB en comparación con conectores de 2.54 mm [0.100 in].
- Transferencia confiable de señales a través de dos puntos de contacto, incluso en aplicaciones con choques y vibraciones fuertes
- Flexibilidad de fabricación en un entorno automatizado con configuración de montaje en superficie con tapa Pick-and-Place
- Mayor durabilidad y resistencia a la corrosión gracias al chapado en oro
- Ahorro de tiempo gracias a los materiales con capacidad de reflujo
- Mayor flexibilidad en el ensamblaje de placas con los receptáculos de doble entrada
![te](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Distancia de 1.27 mm
Conectores de red AMPMODU 50/50
Los conectores de red AMPMODU consisten en una variedad de conectores de placa a placa y de cable a placa de alta densidad con una distancia de 0.050 in x 0.050 in (1.27 mm x 1.27 mm).
Características
- Disponibles en doble fila, en formato vertical o de ángulo recto, apantallado, desde 10 hasta 100 pines.
- Sujetadores mecánicos que facilitan el procesamiento de soldadura.
- Se cuenta con tres alturas de apilado de placas que ofrecen flexibilidad en la arquitectura de aplicaciones mezanine.
- Las carcasas polarizadas evitan un acoplamiento incorrecto.
- El sujetador positivo garantiza el bloqueo seguro del conector y la funcionalidad en entornos de alta vibración.
- Los separadores en las carcasas permiten extraer la soldadura fácilmente.
Conectores AMPMODU SYSTEM 50
Los conectores AMPMODU System 50 incluyen una amplia variedad de conectores de placa a placa de alta densidad (de orificio pasante y de montaje en superficie) y de cable a placa, constan de receptáculos de una y dos filas y cabezales de pines con una distancia de 0.050 in x 0.100 in [1.27mm x 2.54 mm].
Características
- Disponibles en terminación de cable cinta o de cable plano flexible (FFC) donde los conectores de cable cinta ahorran espacio en la placa y reducen significativamente los problemas de compatibilidad de la altura del sujetador.
- La carcasas polarizada ayudan a evitar un acoplamiento incorrecto.
- Las carcasas cubiertas dan más seguridad al usuario y protegen los contactos.
- El sujetador positivo garantiza que el conector del cable se acople de manera segura incluso en entornos con fuertes vibraciones.
- Los separadores en las carcasas permiten extraer la soldadura fácilmente.
- Las sujeciones no protuberantes proporcionan retención durante la soldadura y protección contra la tensión a largo plazo en las conexiones soldadas.
- Las carcasas de montaje en placa de alta temperatura tienen capacidad de reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero por medio de procesos de fabricación compartidos.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
DISTANCIA DE 2 MM
Conectores AMPMODU de 2 mm
Los conectores AMPMODU de 2 mm incluyen cabezales separables y recubiertos, y receptáculos de cable y de montaje en placa con una distancia de 0.079 in x 0.079 in (2 mm x 2 mm), que ocupan un 38 % menos de espacio que los productos tradicionales con distacia entre pines de 0.100 in (2.54 mm). Estos conectores son compatibles con los procesos automatizados de montaje en superficie, reflujo de orificio pasante (Pin-in-Paste) y montaje de orificio pasante tradicional para facilitar la fabricación.
Características
Cabezales
- Solución compatible con los receptáculos de las marcas principales.
- Tamaño del conector: 2-25 pines por fila, disponible en fila simple y doble.
- Grosor de la PCB: de 1.6 mm a 2.4 mm.
- Las carcasas de alta temperatura tienen capacidad de reflujo, lo que ahorra tiempo y dinero por medio de procesos de fabricación compartidos.
- La función de polarización en las carcasas de los cabezales cubiertos evita un acoplamiento incorrecto y protege los contactos.
- El enganche de retención ayuda a evitar el desacoplamiento en entornos con vibraciones.
Características
Receptáculos
- Conjuntos de receptáculos verticales y horizontales de entrada superior y doble.
- Montaje en superficie y de orificio pasante con múltiples longitudes de conexión de soldadura para varios grosores de PCB, de 1.6 mm a 2.4 mm.
- Hasta 25 pines por fila, con disponibilidad de fila simple y doble.
- Las carcasas de montaje en placa están hechas de resina de alta temperatura, lo que las hace soldables por reflujo.
- El enganche de retención ayuda a evitar el desacoplamiento en entornos con vibraciones.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Distancia de 2.54 mm
Conectores AMPMODU MTE
Los conectores AMPMODU MTE incluyen conectores de cable a placa y de cable a cable con una distancia de 0.100 in (2.54 mm). Las cubiertas de acoplamiento hacen posible agrupar conjuntos de receptáculos para las configuraciones de dos filas. Están disponibles en IDC y en terminaciones de remache, mientras que su capacidad de enganche proporciona una retención positiva entre las carcasas.
Características
- La opción de compresión en los pines proporciona retención en la PCB.
- La opción de alta temperatura es compatible con SMT para ondas de 265 grados.
- El sujetador positivo garantiza que el conector del cable se acople de manera segura incluso en entornos con fuertes vibraciones.
- Las carcasas polarizadas evitan un acoplamiento incorrecto.
- La cubierta de acoplamiento hace posible agrupar conectores más pequeños en una solución de enganche de una sola fila más grande o de doble fila.
- Disponible en tres revestimientos.
Conectores AMPMODU Mod IV, V
Los conectores AMPMODU Mod IV, V incluyen una variedad de conectores de cable a placa resistentes y confiables en una configuración modular con distancia entre pines de 0.100 in x 0.100 in (2.54 x 2.54 mm).
Características
- Se acoplan a los cabezales separables, con o sin cubierta de AMPMODU con un pin cuadrado de 0.025 in (0.64 mm).
- Funciones de polarización y de protección contra la tensión.
- Se dispone de enchufes con codificación.
- Se cuenta con tres opciones de presión de contacto para diferentes niveles de entornos de vibración.
Cabezales AMPMODU
Los cabezales AMPMODU proporcionan una amplia variedad de configuraciones sólidas y confiables con distancia entre pines de 0.100 in x 0.100 in (2.54 x 2.54 mm) y que utilizan pines cuadrados de 0.025 in.
Características
- Disponibles en tipos estándar sin cubierta, separables, separables en carrete, con cubierta, con pin de acción y de apilamiento.
- Protección de pines.
- Flexibilidad en la arquitectura de las placas.
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Distancia de 3.96 mm
Conectores AMPMODU MOD I
Los conectores AMPMODU MOD I incluyen una variedad de conectores de placa a placa y de cable a placa con una distancia de 0.156 in x 0.156 in (3.96 mm x 3.96 mm).
Características
- Ahorran 85 % de espacio en la placa en comparación con los productos de distancia estándar de 2.54 mm
- Disponibles en doble fila, terminación de montaje en superficie, de 10 a 100 pines
- El receptáculo de doble entrada ofrece una mayor flexibilidad en el armado de la placa
- Tapas disponibles para todas las piezas para colocar el equipo de manera automática en las placas
![-](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Preguntas frecuentes
-
Haz clic aquí
Explora nuestra página de preguntas frecuentes sobre el sistema de interconexión AMPMODU para encontrar respuestas a las preguntas técnicas más comunes sobre el diseño en los conectores AMPMODU