Relevadores de HF Axicom para una excelente integridad de la señal
Nuestros relevadores de alta frecuencia (HF) de Axicom proporcionan una solución fiable y de excelente rendimiento para aplicaciones de conmutación de radiofrecuencia de hasta CC 6 Ghz. Para utilizar eficientemente todos los componentes y elementos al máximo de su capacidad, se necesita un diseño cuidadoso de la aplicación para lograr una pérdida de inserción muy baja, una pérdida de retorno muy baja, un aislamiento muy alto o una buena combinación de los tres parámetros.
Características del producto
Relevadores de HF
- Característica de RF excepcional con un rango de frecuencia de CC de hasta 6 GHz.
- Pueden soportar aplicaciones de conmutación de relevadores 5G de telecomunicaciones para redes móviles de generación 5e.
- Opciones recubiertas para un mayor rendimiento que proporcionan una excelente integridad de la señal.
- Excelentes características de conmutación con capacidad de transporte “sin carga”, conmutación en caliente (50 W) y capacidad de potencia de RF de 50 W (a 150 W a pedido)
- Un diseño de almohadilla de PCB para todos los tipos que crea una solución escalable para actualizar las aplicaciones a velocidades más altas.
- Soportan una amplia variedad de aplicaciones con un diseño de relevador compacto con un alto aislamiento (por contactos abiertos aislados) y una baja pérdida de inserción.
- Baja potencia de bobina (70 mW y 140 mW), lo que reduce el consumo de energía de su aplicación.
- El relevador está excelentemente sellado para permitir la limpieza por inmersión de acuerdo con IEC 61810, RT III (hermético)
- Amplia cartera de productos de bobinas monoestables y biestables mezcladas con dos impedancias definidas a 50 y 75 Ohm
Aplicaciones
Relevadores de HF
- Dispositivos de conmutación de antena
- Amplificadores de potencia
- Sistemas de prueba de alta velocidad
- Sintonizadores de satélite/audio/video
- Estaciones base inalámbricas
- Módems de cable
- Equipo de prueba automatizado
- Selección de entrada de osciloscopio
- Routers de alta velocidad
- Receptores digitales/analógicos
- CATV
- Conmutación de filtros
- Conmutación doble
- Infraestructura inalámbrica
- Prueba y medición
- Telecomunicación
- Radio y comunicaciones militares