Relés sin enganche para tecnología aeroespacial
Ofrecemos una amplia línea de relés de red T0-5 y .100, relés unipolares y relés de doble polo, con conmutación de hasta 1 amperio y con terminales de montaje para superficie con orificio pasante y en forma de ala. Estos relés sin enganche tienen sellado hermético, poseen un diseño pequeño para ahorrar espacio y están disponibles con bobinas estándares o sensibles. También ofrecemos la protección adicional de los diodos de supresión, diodos de protección y controladores de transistores. Ofrecemos versiones para uso militar y aeroespacial, disponibles en cualquier tienda (COTS) y de catálogo, así como versiones impulsadas por transistores y transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET). Los modelos de alta frecuencia son capaces de conmutar a través de 6 GHz. También están disponibles las calificaciones para las versiones MIL-PRF-39016 y MIL-PRF-29776.