Los receptáculos compactos se acoplan con lengüetas de 0,5 o 0,8 mm de grosor
Simplifique las conexiones y reduzca las listas de materiales con los terminales rectos del receptáculo FASTON serie 4.8 (187) que se acoplan con lengüetas de desconexión rápida de varios grosores. Los terminales rectos del receptáculo FASTON serie 4.8 (187) están diseñados para acoplarse con una lengüeta de desconexión rápida de 0,5 mm (0,020 in) o 0,8 mm (0,031 in) de grosor.
Características del producto
- Se acoplan con lengüetas de 4,8 x 0,5 mm (0,187 x 0,020 in) o 4,8 x 0,8 mm (0,187 x 0,032 in).
- Los terminales rectos que ahorran espacio tienen solo 15 mm (0,59 in) de largo.
- El cable cilindro abierto estilo de engarce F incorpora soporte de aislamiento.
- Es compatible con cable de 0,5 a 2,5 mm2 (20-14 AWG), que soporta una clasificación de corriente de hasta 20 A con cable de 2,5 mm2.
- Se puede utilizar con las carcasas del receptáculo FASTON serie 4.8 existentes.
- Se basa en los estándares UL 310 e IEC 61210 (VDE 613).
- Está reconocido por UL, expediente E66717, y aprobado por VDE, expediente 40045816.