APLICACIÓN
No tenga calor
La reducción del consumo de electricidad impulsa nuevos diseños. TE ofrece conectores, sensores, relés, tubos termocontraíbles y más para permitir sus últimos y más eficientes diseños de aire acondicionado. TE también ofrece interfaces de compresor hermético que pueden integrar la conexión del alambre magneto, así como los cables de control de accionamiento.
Haz clic en las pestañas Explorar para ver más productos que ampliarán la eficiencia de las aplicaciones. Entre los arneses, el control principal y la interfaz de usuario, el control exterior, el ventilador/soplador, el interruptor/sensor de temperatura y la válvula de 4 vías, TE Connectivity ofrece una variedad de conectores, relés y más que maximizarán la eficiencia de los diseños de aire acondicionado. Cada pestaña Explorar ofrece una selección diversa de productos para todas las necesidades de tu aplicación.
Arnés
El arnés de cables interconecta la PCB a los diversos componentes en todo el aire acondicionado. Es una colección de terminales de cableado y conectores que envía señales y energía al motor, los interruptores y sensores. Un cable y arnés típico incluyen conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes y tubos termocontraíbles.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector universal MATE-N-LOK
Resistencias de montaje en superficie
Tubos termocontraíbles de pared única
Interruptor táctil
Tubos termocontraíbles de doble pared
Interruptores DIP y SIP
Empalmes
Conectores compatibles con RAST
Terminales FASTON
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Arnés
Conector universal MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.

Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Arnés
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.

Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.

Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Arnés
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme y bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
La PCB es responsable de controlar las temperaturas, la funcionalidad de la moto y el ciclo general del aire acondicionado. En una PCB típica, verás interconexiones de señal y alimentación de cable a placa, relés y enchufes.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptor táctil
Conectores compatibles con RAST
Terminales FASTON
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.

Control exterior
TE ofrece interfaces de compresor hermético que pueden integrar la conexión del alambre magneto, así como los cables de control de accionamiento y protección de circuitos.
Control exterior
Cluster Blocks
Los Cluster Blocks ofrecen accesorios de bajo costo, totalmente aislados y de conexión rápida para cabezales herméticos sellados en compresores. Están disponibles para adaptarse a los pines de 0.090 [2.29] y 0.125 [3.18] de diámetro. Un contacto AMPLIVAR está disponible para pines de 0.090 [2.29] y 0.125 [3.18] de diámetro.

Control exterior
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control exterior
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Control exterior
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Control exterior
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control exterior
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Control exterior
Conector compatible con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control exterior
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Motor de ventilador/soplador
Todas las unidades de aire acondicionado tienen un ventilador eléctrico o soplador para distribuir el aire refrigerado a la habitación. Los terminales o empalmes de alambre magneto se utilizan para conectar el devanado del ventilador o motor del soplador a la fuente de alimentación o a un tablero de control del motor. Estas pueden ser terminaciones individuales o pueden integrarse en un conector de una sola pieza o en un conjunto de E/S del motor para un montaje más rápido.
Motor de ventilador/soplador
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Motor de ventilador/soplador
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Motor de ventilador/soplador
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Motor de ventilador/soplador
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Motor de ventilador/soplador
Conector compatible con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Motor de ventilador/soplador
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Motor de ventilador/soplador
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptor o sensor de temperatura
Más resistentes que en otras aplicaciones de electrodomésticos, estas conexiones detectan la temperatura y envían los datos al sensor de PCB. Un termostato se ajusta a la temperatura deseada y un sensor controla el compresor para mantener esta temperatura establecida. Los interruptores de temperatura y los sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Power Double Lock (PDL)
Resistencias de orificio pasante
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Conector micro MATE-N-LOK
Interruptores DIP y SIP
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Sensores de humedad
Interruptor o sensor de temperatura
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Interruptor o sensor de temperatura
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Interruptor o sensor de temperatura
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Interruptor o sensor de temperatura
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Interruptor o sensor de temperatura
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptor o sensor de temperatura
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Interruptor o sensor de temperatura
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Interruptor o sensor de temperatura
Sensores de humedad
Basados en una celda capacitiva única, los sensores digitales de humedad están diseñados específicamente para aplicaciones de gran volumen. Estos dispositivos de bajo consumo son ideales para aplicaciones OEM sensibles a los costos con limitaciones de espacio.

Válvula de 4 vías
La válvula de cuatro vías es una válvula de control de fluidos cuyo cuerpo tiene cuatro puertos igualmente espaciados alrededor de la cámara de la válvula y el tapón tiene dos pasajes para conectar puertos adyacentes.
Válvula de 4 vías
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Válvula de 4 vías
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Válvula de 4 vías
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Válvula de 4 vías
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Válvula de 4 vías
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Válvula de 4 vías
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.


APLICACIÓN
No tenga calor
La reducción del consumo de electricidad impulsa nuevos diseños. TE ofrece conectores, sensores, relés, tubos termocontraíbles y más para permitir sus últimos y más eficientes diseños de aire acondicionado. TE también ofrece interfaces de compresor hermético que pueden integrar la conexión del alambre magneto, así como los cables de control de accionamiento.
Haz clic en las pestañas Explorar para ver más productos que ampliarán la eficiencia de las aplicaciones. Entre los arneses, el control principal y la interfaz de usuario, el control exterior, el ventilador/soplador, el interruptor/sensor de temperatura y la válvula de 4 vías, TE Connectivity ofrece una variedad de conectores, relés y más que maximizarán la eficiencia de los diseños de aire acondicionado. Cada pestaña Explorar ofrece una selección diversa de productos para todas las necesidades de tu aplicación.
Arnés
El arnés de cables interconecta la PCB a los diversos componentes en todo el aire acondicionado. Es una colección de terminales de cableado y conectores que envía señales y energía al motor, los interruptores y sensores. Un cable y arnés típico incluyen conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes y tubos termocontraíbles.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector universal MATE-N-LOK
Resistencias de montaje en superficie
Tubos termocontraíbles de pared única
Interruptor táctil
Tubos termocontraíbles de doble pared
Interruptores DIP y SIP
Empalmes
Conectores compatibles con RAST
Terminales FASTON
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Arnés
Conector universal MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.

Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Arnés
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.

Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.

Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Arnés
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme y bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
La PCB es responsable de controlar las temperaturas, la funcionalidad de la moto y el ciclo general del aire acondicionado. En una PCB típica, verás interconexiones de señal y alimentación de cable a placa, relés y enchufes.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptor táctil
Conectores compatibles con RAST
Terminales FASTON
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.

Control exterior
TE ofrece interfaces de compresor hermético que pueden integrar la conexión del alambre magneto, así como los cables de control de accionamiento y protección de circuitos.
Control exterior
Cluster Blocks
Los Cluster Blocks ofrecen accesorios de bajo costo, totalmente aislados y de conexión rápida para cabezales herméticos sellados en compresores. Están disponibles para adaptarse a los pines de 0.090 [2.29] y 0.125 [3.18] de diámetro. Un contacto AMPLIVAR está disponible para pines de 0.090 [2.29] y 0.125 [3.18] de diámetro.

Control exterior
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control exterior
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Control exterior
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Control exterior
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control exterior
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Control exterior
Conector compatible con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control exterior
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Motor de ventilador/soplador
Todas las unidades de aire acondicionado tienen un ventilador eléctrico o soplador para distribuir el aire refrigerado a la habitación. Los terminales o empalmes de alambre magneto se utilizan para conectar el devanado del ventilador o motor del soplador a la fuente de alimentación o a un tablero de control del motor. Estas pueden ser terminaciones individuales o pueden integrarse en un conector de una sola pieza o en un conjunto de E/S del motor para un montaje más rápido.
Motor de ventilador/soplador
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Motor de ventilador/soplador
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Motor de ventilador/soplador
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Motor de ventilador/soplador
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Motor de ventilador/soplador
Conector compatible con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Motor de ventilador/soplador
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Motor de ventilador/soplador
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptor o sensor de temperatura
Más resistentes que en otras aplicaciones de electrodomésticos, estas conexiones detectan la temperatura y envían los datos al sensor de PCB. Un termostato se ajusta a la temperatura deseada y un sensor controla el compresor para mantener esta temperatura establecida. Los interruptores de temperatura y los sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Power Double Lock (PDL)
Resistencias de orificio pasante
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Conector micro MATE-N-LOK
Interruptores DIP y SIP
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Sensores de humedad
Interruptor o sensor de temperatura
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Interruptor o sensor de temperatura
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Interruptor o sensor de temperatura
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Interruptor o sensor de temperatura
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Interruptor o sensor de temperatura
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Interruptor o sensor de temperatura
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Interruptor o sensor de temperatura
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Interruptor o sensor de temperatura
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Interruptor o sensor de temperatura
Sensores de humedad
Basados en una celda capacitiva única, los sensores digitales de humedad están diseñados específicamente para aplicaciones de gran volumen. Estos dispositivos de bajo consumo son ideales para aplicaciones OEM sensibles a los costos con limitaciones de espacio.

Válvula de 4 vías
La válvula de cuatro vías es una válvula de control de fluidos cuyo cuerpo tiene cuatro puertos igualmente espaciados alrededor de la cámara de la válvula y el tapón tiene dos pasajes para conectar puertos adyacentes.
Válvula de 4 vías
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Válvula de 4 vías
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Válvula de 4 vías
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Válvula de 4 vías
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Válvula de 4 vías
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Válvula de 4 vías
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.