Receptáculos y lengüetas FASTON totalmente aislados
Los receptáculos y lengüetas FASTON totalmente aislados Ultra-Fast ofrecen la ventaja de un terminal completamente protegido y un engarce de alambre de cilindro cerrado con un rendimiento electromecánico comparable al de los terminales FASTON de engarce de cilindro “F” abierto. El diseño fácil de usar combina un fácil acoplamiento con esquinas redondeadas. Los receptáculos FASTON de las series 0,187 y 0,250 incorporan una configuración de rollo de dos etapas y un hoyuelo montado en voladizo que proporciona una fácil inserción y múltiples puntos de contacto independientes para una resistencia reducida de la interfaz de tabulación. Los terminales se ofrecen como receptáculos rectos, receptáculos de bandera y lengüetas.
Características del producto
Beneficios y especificaciones
- Receptáculos diseñados para un acoplamiento completo con una variedad de estilos de lengüetas, incluidos aquellos con hombros
- Pueden terminar cable sólido, fusionado y trenzado de 26-10 AWG (las banderas terminan solo en cable trenzado)
- La carcasa de nylon translúcido de cada conjunto está codificada por colores para identificar el tamaño del cable
- Terminales de aleación de cobre estañado
- La entrada del embudo de alambre ayuda en el proceso de terminación
- Cumple con la especificación UL310 para terminales de conexión rápida
- Listado y reconocido por UL para los EE. UU. y Canadá, expediente N.° E66717
- Clasificación UL a 105 °C
- Los terminales Ultra-Fast Plus incluyen las características mencionadas anteriormente, y agregan un engarce de aislamiento y cumplen con IEC 380, 601, 950, así como con el requisito UL 1950 para un medio secundario de fijación de aislamiento.