Los terminales preaislados pueden reducir sus costos

Los receptáculos y lengüetas FASTON totalmente aislados de Ultra-Pod ofrecen una aplicación automática en un solo paso de conexiones rápidas aisladas. El exclusivo soporte de plástico integral diseñado específicamente para este producto permite producir terminales preaislados (engarce F) de forma rápida y sencilla. Los ahorros de costos aplicados se pueden lograr con equipos de terminación automáticos de banco o de alta velocidad y la eliminación de cualquier operación de aislamiento secundario. Tanto el engarce del terminal como el aislamiento del terminal ocurren en un solo golpe de la prensa y el aplicador: el engarce en el golpe descendente y el aislamiento en el golpe ascendente.

Características principales

  • Montaje del aplicador en un solo paso de receptáculos y lengüetas completamente aislados
  • Los metales base de latón y acero con revestimiento de estaño y níquel permiten flexibilidad para una variedad de entornos de aplicación
  • UL 94 V-2, V-0 y materiales de hilo incandescente
  • Terminación de engarce F para 22-10 AWG
  • Producto de aislamiento estándar y de gran diámetro
  • Aprobación de aplicación de 600 V

Aplicaciones

  • Electrodomésticos
  • Equipo de césped y jardín
  • Equipos de refrigeración y climatización
  • Maquinaria industrial
  • Máquinas expendedoras
  • Motocicletas, automóviles, camiones, vehículos marinos y todoterreno
  • Computadoras, electrónica de consumo y entretenimiento en el hogar
Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto