KISSLING series 85/87/88
Ofrecemos relevadores especiales con retardo de tiempo y funcionalidad electrónica de control: relevadores de retardo de tiempo serie 85, interruptores de batería maestros ADR serie 87 y relevadores de corte de batería serie 88. Son relevadores de sistema de bobina única con alta resistencia a golpes y vibraciones. La tecnología de sellado utilizada en nuestros relevadores electrónicos de control y temporizadores cumple o supera los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión con vapor).
Relevadores especiales KISSLING
Series 85/87/88
Nuestros relevadores especiales ofrecen una solución confiable para diversas aplicaciones en condiciones severas en vehículos comerciales, maquinaria de construcción y agrícola, autobuses, aviones, equipos de apoyo en tierra y montacargas.
Los relevadores con retardo de tiempo actúan como un temporizador para iniciar y detener las corrientes. Se utilizan cuando una acción es necesaria en momentos específicos. Nuestros relevadores KISSLING serie 85 se pueden programar desde 100 milisegundos hasta 24 horas. Dependiendo de la situación de otras señales de entrada, como el sistema de aire acondicionado, el refrigerador o la luz de estacionamiento, la interrupción puede controlarse o retrasarse.
Los interruptores maestros de batería serie 87 son específicamente adecuados para camiones utilizados para el transporte de materiales peligrosos que deben estar equipados con un seccionador de emergencia entre la batería y el sistema eléctrico según la legislación europea ADR 2003 sección 9.2.2.3.
Relevadores especiales

Interruptor maestro de batería ADR serie 87
- 1PDT-NO/NC
- Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua de 200 A/300 A (dependiente del modelo) y ciclo de trabajo del 100 %
- Clasificado para un mínimo de 50 000 ciclos de conmutación a plena carga
- Vida mecánica probada para 100 000 ciclos mecánicos
- Sellado IP67/IP6K9K; resistente a golpes y vibraciones ISO 16750-3
- Clasificación para una temperatura de funcionamiento ambiental de -40 ºC a +85 ºC

Relevadpr de corte de batería serie 88
- Corriente continua de 300 A
- Electrónica de control remoto compatible con LIN-bus
- Relevador monoestable integrado con economizador de bobina
- Versión de relevador biestable disponible a pedido

Relevadores temporizadores serie 85
- 1PDT-NO/N
- Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua de 10 A y ciclo de trabajo del 100 %
- Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
- Vida mecánica probada para 200 000 ciclos mecánicos
- Sellado IP54
- Retardo de tiempo programable de 100 ms a 24 horas
- Clasificación para una temperatura de funcionamiento ambiental de -40 ºC a +85 ºC