Diseñados a medida con fines de confiabilidad
Los cables de Madison Cable de TE son cables especiales diseñados a medida para una integridad de señal de precisión y entornos hostiles en muchas industrias. Nuestro cable de cobre a granel de Madison Cable está fabricado con alta calidad, para cumplir con sus expectativas y especificaciones de la industria. Nuestro proceso de diseño y cotización de respuesta rápida nos permite hacer a pedido con cantidades mínimas de pedido bajas y plazos de entrega cortos, perfecto para necesidades de alta mezcla y bajo volumen. Nuestras soluciones de ingeniería hacen uso de una amplia gama de materiales, consisten en amplias capacidades de productos y ofrecen aprobaciones UL y CSA completas y extensas.
Características del producto
Soluciones de Madison Cable
- Soluciones de cables innovadoras y especializadas capaces de satisfacer las necesidades de comunicaciones de alta velocidad y aplicaciones industriales flexibles continuas
- Soporte para el rango de tamaño del conductor de 34 AWG a 2 AWG, 1 a 200 conductores
- Tecnología de cable híbrido
- Soporte para cables con clasificación de pleno
- Cable de alta flexión
- Extrusión Multi-Pod
- Colores de cubierta personalizados
- Las amplias aprobaciones de UL y CSA mejoran su tiempo de comercialización
- Diseños de bajo humo y cero halógenos disponibles

Características del producto
Cable TurboTwin de 25 Gbps
- Tenemos la capacidad de atender a los clientes a escala global con un producto de alta calidad y plazos de entrega cortos.
- Fabricado con los mismos altos estándares que nuestros conjuntos de cables de alta velocidad
- Producto aprobado por UL y CSA
- Flexibilidad de cable superior en comparación con los diseños tradicionales de cable coaxial bipolar, lo que facilita el enrutamiento
- También están disponibles diseños de cables discretos con cubierta de PVC, bajo contenido de humo y cero halógenos
El cable TurboTwin de 25 Gbps de TE Connectivity (TE) permite ensamblajes de cables personalizados de alta calidad y alta velocidad. Se fabrica con los mismos altos estándares que nuestros conjuntos de cables de alta velocidad y tiene una calidad y consistencia de integridad de señal líder en la industria. Nuestro cable TurboTwin de 25 Gbps tiene una flexibilidad superior en comparación con los diseños tradicionales de cables coaxiales bipolares, y está aprobado por UL y CSA. También están disponibles diseños de cables discretos con cubierta de PVC, bajo contenido de humo y cero halógenos.
Tipos de cables
- Cables multiconductor
- Cables trenzados multipar
- Cables de par paralelo
- Cables cuádruples/múltiples cuádruples
- Cables compuestos
- Cables Multi-Pod
- Cables coaxiales-multiaxiales
- Cables encintados planos




Aplicaciones
Soluciones de Madison Cable
Centro de datos/empresa: tenemos opciones de alta velocidad para los entornos de aplicaciones empresariales y de centros de datos más exigentes. Esta gama de productos incluye diseños de cables de par paralelo y par trenzado para uso de sistemas externos e internos que cumplen con una amplia gama de estándares de la industria.
Maquinaria industrial y sistemas de control: nuestro conjunto de productos altamente diferenciados se puede utilizar para una variedad de aplicaciones industriales que incluyen automatización industrial, sistemas de control, sensores, Ethernet industrial, Device Net, sistemas de vigilancia de seguridad y automatización de fábricas.
Médico: ofrecemos cables para su uso en equipos médicos, robótica y transmisión de imágenes.
Transmisión: ofrecemos cables de video y cámaras comerciales de alto rendimiento donde los requisitos para la integridad y el rendimiento de la señal son críticos.
Prueba y medición: podemos proporcionar diseños de cables compuestos de múltiples conductores para abordar una amplia gama de necesidades de sistemas de prueba y medición.