Diseñe hoy para las velocidades del futuro
Narrador: A medida que el uso de datos continúa aumentando, los diseñadores necesitan soluciones de interconexión que puedan proporcionar mayores velocidades de datos y al mismo tiempo, mantengan un nivel constante de rendimiento fiable.
Interconexiones de zQSFP+
Conexiones más rápidas para la transferencia de datos
Narrador: La cartera completa de interconexiones de zQSFP+ de TE Connectivity ayuda a satisfacer esta necesidad al ofrecer 2,5 veces más rendimiento que las soluciones de interconexión existentes, al tiempo que ofrece compatibilidad con versiones anteriores de los productos QSFP/QSFP+. Estas características proporcionan una ruta de actualización flexible para aumentar las velocidades de datos de 10 gigabits por segundo a 25 gigabits por segundo.
Interconexiones de zQSFP+
- Conexiones más rápidas para la transferencia de datos
- Cuatro canales de velocidades de datos de 25 Gb/s
- Compatible con los requisitos de Ethernet de 100 Gb/s e InfiniBand EDR
Narrador: Al proporcionar cuatro canales con velocidades de datos de 25 Gigabytes por segundo, la interconexión de zQSFP+ es compatible con los requisitos de Ethernet de 100 gigabits por segundo y 100 gigabits por segundo de infiniBand Enhanced Data Rate para diseños de alta velocidad.
Lucas Benson, gerente de Productos, TE Connectivity
Benson: Las interconexiones de zQSFP+ de TE permiten que las velocidades del conjunto de cables y el módulo óptico alcancen nuevos niveles, aumentando las tasas de transferencia de datos 2,5 veces con respecto a las soluciones existentes.
Interconexiones de zQSFP+
- Conexiones más rápidas para la transferencia de datos
- La interconexión de zQSFP+ proporciona una excelente protección EMI a través de 25 Gb/s
Benson: Y dado que el aumento de las velocidades de datos puede hacer que la protección EMI sea más complicada, la cartera de productos de interconexiones de zQSFP+ está diseñada para permitir una protección EMI mejorada a través de 25 gigabytes por segundo.
Interconexiones de zQSFP+
- Conexiones más rápidas para la transferencia de datos
- Las jaulas de una sola fila son compatibles con la conexión contigua
- Es capaz de separar los puertos para una mejor transferencia térmica
Benson: La flexibilidad de diseño para la gestión térmica es crucial para nuestros clientes. Como tal, el diseño de nuestras jaulas de una sola fila es compatible con una disposición continua para que en las aplicaciones de mayor carga los clientes puedan separar los puertos para mejorar la transferencia térmica.
Lucas Benson, gerente de Productos, TE Connectivity
Benson: Al contar con una cartera completa que incluye jaulas de bisel trasero y transversal con varias opciones de tubos de luz y disipadores de calor, los diseñadores logran la máxima flexibilidad de diseño en función y rendimiento.
Características del producto
Cartera completa de interconexiones que proporciona a los clientes una de las selecciones de productos más amplias del mercado
Benson: En respuesta a la importante demanda del mercado de tecnología en aplicaciones de centros de datos, TE ofrece una amplia cartera de productos de interconexiones de zQSFP+ que proporciona a nuestros clientes una de las selecciones de productos más amplias del mercado.
Interconexiones de zQSFP+
- Habilitación de la comunicación en entornos hostiles
- Aumento de las velocidades de datos
- Rendimiento EMI mejorado
- Amplia cartera de productos
Narrador: Habilite velocidades más rápidas en los diseños actuales con la completa cartera de interconexiones de zQSFP+ de TE, que proporciona una interfaz escalable para pasar fácilmente de 10 gigabits por segundo a velocidades de datos de 25 gigabits por segundo.
Narrador:
- Aumento de las velocidades de datos.
- Rendimiento EMI mejorado.
- Amplia cartera de productos.
- Interconexiones de zQSFP+ de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Narrador:
¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales de TE Connectivity Ltd. Familia de empresas. zQSFP+ es parte de la familia de conectores ZXP® y utiliza tecnología ZXP. ZXP es una marca comercial de Molex, LLC.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts