Conectores de factor de forma pequeño adecuados donde se requiere espacio limitado o peso reducido
Esta línea incluye números de piezas militares populares y configuraciones personalizadas para aplicaciones específicas. Desde configuraciones estándar de espec. mil hasta diseños personalizados, tenemos los conectores Micro-D, subminiatura y ultra miniatura coaxiales y cilíndricos para satisfacer sus necesidades, ya sea para ensamblajes construidos para imprimir o para la gestión total del programa de ensamblaje llave en mano. Con una herencia de sesenta años de liderazgo en diseño y fabricación de precisión.
Características del producto:
Conectores MICRODOT
- Se adaptan a una gran variedad de factores de forma
- La baja fuerza de acoplamiento se logra mediante la forma en que se diseñan los contactos de pin de torsión
- La carcasa de metal y la carcasa de plástico están disponibles con vaso de soldadura y terminaciones de cable sólido o trenzado
- La fuerza de acoplamiento máxima es de 10 onzas. [2,78 N] multiplicado por el número de contactos
- Durabilidad: no se conocen problemas mecánicos o eléctricos perjudiciales para la función de los conectores después de 500 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento
- Clasificación de corriente: 3 amperios máx. por contacto
Aplicaciones
Los productos MICRODOT de TE están diseñados para satisfacer las demandas de varios mercados, incluidos el militar, el espacial, el petróleo y el gas en alta mar, la exploración geofísica, los satélites comerciales y el sector aeroespacial comercial.
Conectores MICRODOT. Los conectores “D” en microminiatura de alta densidad MCK y MCD descritos en este catálogo comprenden un sistema de conectores completo, que se adapta a una gran variedad de factores de forma. La baja fuerza de acoplamiento se logra mediante la forma en que se diseñan los contactos de pin de torsión. Al construir el contacto macho como un resorte helicoidal respirable, el contacto eléctrico se logra en muchos puntos alrededor de la periferia del haz de pines en lugar de en unos pocos puntos discretos, como en los diseños de pines convencionales.

Industrias
Soluciones para la ingeniería aeroespacial
Los expertos en la materia de TE Connectivity así como, los productos de vanguardia y las soluciones innovadoras para los retos de diseño más difíciles brindan apoyo a la industria aeroespacial comercial y militar.
Ver tecnología para aplicaciones aeroespaciales