Terminales de alto voltaje para sistemas de interconexión HV seguros para el tacto

Nuestros productos PCON incluyen una gama de terminales de alto voltaje (HV) diseñados específicamente para soportar los mayores requisitos de conectividad de los sistemas de interconexión HV en vehículos híbridos y totalmente eléctricos.

Beneficios clave

Terminales PCON de alta potencia

Los sistemas de interconexión de alto voltaje para aplicaciones auxiliares y de tren motriz de vehículos híbridos y eléctricos funcionan mejor con terminales de alta potencia coincidentes. Nuestra nueva línea de terminales PCON de alta potencia cuenta con:

 

  • Amplios rangos de cables y corrientes: los terminales de alta potencia manejan cables de 5,0 mm2 a 95 mm2 y corrientes continuas de hasta 400 amperios
  • Bajas fuerzas de acoplamiento/alta vibración: para facilitar el montaje y una óptima resistencia a las vibraciones
  • Eficiencia de diseño: carrocería común para versiones de 90° y 180°

 

Los sistemas de interconexión de alto voltaje de acoplamiento permiten la seguridad táctil de acuerdo con los estándares IEC 60529 IP2XB y UL-finger para aplicaciones de tren motriz EV.

Sistema de interconexión AMP+ HVA 1200 HV y terminales PCON 12

Información técnica

Los sistemas y terminales de interconexión deben diseñarse para permitir una conectividad de alto voltaje para voltajes del sistema de hasta 1000 VCC.

  Terminal PCON 12 Terminal PCON 18 Terminal PCON 21
Dirección de acoplamiento 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
Rango de cables 5 a 16 mm2 12 a 35 mm2 25 a 95 mm2
Rango de corriente a 80 °C
(factor de reducción del 20 %)
Hasta 120 A Hasta 180 A Hasta 400 A
Fuerza normal de contacto Aprox. 3,3 N Aprox. 3,3 N Aprox. 3,5 N
Revestimiento del resorte Ag/Ni Ag/Ni Ag/Sn/Ni
Revestimiento de la carrocería Ag/Ni Ag/Ni Sn/Ni
Engarce/soldadura Engarce Engarce Engarce
Estilo de terminal Receptáculo Receptáculo Receptáculo
Tamaño de la lengüeta (con/sin protección para los dedos) 10 x 1,2 mm/
12 x 1,2 mm
15 x 1,8 mm/
18 x 1,8 mm
15,5 x 3 mm/
21 x 3 mm
Rango de voltaje hasta 1000 V hasta 1000 V hasta 1000 V
Temperatura de funcionamiento 150 °C 150 °C 180 °C
Capacidad de carga de corriente (80 °C) 117 A 180 A 400 A
Nivel de vibración USCAR V1 USCAR V1 LV214, CE2
Especificación del producto 108-32671 108-32683 108-94638
Especificación de la aplicación 114-162014 114-162015
114-94511
Número de ilustración 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *
Infografía de la cartera de terminales HEMS PCON