Terminales de alto voltaje para sistemas de interconexión HV seguros para el tacto
Nuestros productos PCON incluyen una gama de terminales de alto voltaje (HV) diseñados específicamente para soportar los mayores requisitos de conectividad de los sistemas de interconexión HV en vehículos híbridos y totalmente eléctricos.
Beneficios clave
Terminales PCON de alta potencia
Los sistemas de interconexión de alto voltaje para aplicaciones auxiliares y de tren motriz de vehículos híbridos y eléctricos funcionan mejor con terminales de alta potencia coincidentes. Nuestra nueva línea de terminales PCON de alta potencia cuenta con:
- Amplios rangos de cables y corrientes: los terminales de alta potencia manejan cables de 5,0 mm2 a 95 mm2 y corrientes continuas de hasta 400 amperios
- Bajas fuerzas de acoplamiento/alta vibración: para facilitar el montaje y una óptima resistencia a las vibraciones
- Eficiencia de diseño: carrocería común para versiones de 90° y 180°
Los sistemas de interconexión de alto voltaje de acoplamiento permiten la seguridad táctil de acuerdo con los estándares IEC 60529 IP2XB y UL-finger para aplicaciones de tren motriz EV.
Los terminales de alta potencia PCON están diseñados específicamente para soportar los mayores requisitos de conectividad en los sistemas de interconexión de alto voltaje de vehículos híbridos y totalmente eléctricos. Los terminales PCON son muy adecuados para sistemas de interconexión de alto voltaje para aplicaciones auxiliares y de tren motriz de vehículos híbridos y eléctricos.
Cartera y sistemas de interconexión de alto voltaje combinados
Información técnica
Los sistemas y terminales de interconexión deben diseñarse para permitir una conectividad de alto voltaje para voltajes del sistema de hasta 1000 VCC.
Terminal PCON 12 | Terminal PCON 18 | Terminal PCON 21 | |
---|---|---|---|
Dirección de acoplamiento | 90° / 180° | 90° / 180° | 90° / 180° |
Rango de cables | 5 a 16 mm2 | 12 a 35 mm2 | 25 a 95 mm2 |
Rango de corriente a 80 °C (factor de reducción del 20 %) |
Hasta 120 A | Hasta 180 A | Hasta 400 A |
Fuerza normal de contacto | Aprox. 3,3 N | Aprox. 3,3 N | Aprox. 3,5 N |
Revestimiento del resorte | Ag/Ni | Ag/Ni | Ag/Sn/Ni |
Revestimiento de la carrocería | Ag/Ni | Ag/Ni | Sn/Ni |
Engarce/soldadura | Engarce | Engarce | Engarce |
Estilo de terminal | Receptáculo | Receptáculo | Receptáculo |
Tamaño de la lengüeta (con/sin protección para los dedos) | 10 x 1,2 mm/ 12 x 1,2 mm |
15 x 1,8 mm/ 18 x 1,8 mm |
15,5 x 3 mm/ 21 x 3 mm |
Rango de voltaje | hasta 1000 V | hasta 1000 V | hasta 1000 V |
Temperatura de funcionamiento | 150 °C | 150 °C | 180 °C |
Capacidad de carga de corriente (80 °C) | 117 A | 180 A | 400 A |
Nivel de vibración | USCAR V1 | USCAR V1 | LV214, CE2 |
Especificación del producto | 108-32671 | 108-32683 | 108-94638 |
Especificación de la aplicación | 114-162014 | 114-162015 |
114-94511 |
Número de ilustración | 2840573 * / 2840575 * | 2840580 * / 2840578 * | 2317680 * / 2317017 * |