Carcasas posteriores y accesorios para conectores para uso en aplicaciones resistentes
Los productos POLAMCO de TE Connectivity (TE) han establecido una reputación global envidiable como soluciones innovadoras y de vanguardia que proporcionan conectores de alta precisión, carcasas posteriores, accesorios de interconexión y soluciones de conectividad personalizadas para su uso en aplicaciones resistentes.
Los productos POLAMCO de TE han proporcionado soluciones de interconexión confiables en entornos hostiles durante más de 40 años. Desde altitudes de 36 000 pies hasta 800 pies bajo el mar. Desde un arranque parado hasta más de 2450 mph. Desde el hielo ártico hasta la arena sahariana, los productos POLAMCO se utilizan en aplicaciones resistentes en todo el mundo. Con una gama de carcasas posteriores, conectores y accesorios de interconexión para cumplir con una variedad de estándares de la industria, los productos POLAMCO ayudan a aumentar la conectividad en una amplia selección de segmentos del mercado, incluidos el aeroespacial, defensa, comunicaciones, industrial, médico, transporte público, construcción naval, petróleo y espacio.
Productos destacados
-
Carcasas posteriores circulares
Una amplia gama de carcasas posteriores circulares POLAMCO que pueden proporcionar un alivio de presión eficaz, sellado ambiental y protección frente a la interferencia electromagnética (EMI) o a la interferencia de radiofrecuencia (RFI), que cumple con los desafíos actuales en entornos exigentes, en muchos sectores del mercado.
-
Carcasas posteriores rectangulares
Opciones de carcasa posterior para una variedad de conectores rectangulares. Incluye adaptadores para cribado individual o general de 360 grados y versiones de carcasa sólida o dividida.
-
Cubiertas de protección, latas en blanco y receptáculos ficticios
Accesorios para conectores que proporcionan protección ambiental, soluciones de almacenamiento y opciones de terminación para adaptarse a la mayoría de los conectores e interfaces.
-
Conectores de alta potencia
Gama de conectores sólidos que ofrece una manera simple y eficaz de terminar los cables de alimentación en un sistema de conectores de entornos hostiles con una capacidad de hasta 1000 amperios.
-
Conectores RJ45 y USB
Conjuntos de conectores USB y RJ45 reforzados de alto rendimiento, disponibles para adaptarse a una variedad de requisitos de transmisión de datos.
NUESTRAS CARCASAS POSTERIORES CIRCULARES DESTACADAS
Productos no estándares
La gama de productos POLAMCO se puede adaptar para producir soluciones personalizadas basadas en las solicitudes de los clientes, trabajando a través de un proceso específico que aprovecha la capacidad de ingeniería y la experiencia de diseño y fabricación para entornos hostiles para crear un producto que se adapte a una necesidad específica.