Diseñados para comunicaciones confiables
Los conectores Ethernet RJ45 de datos son rectangulares y están diseñados para redes Ethernet en aplicaciones industriales. Manejan velocidades de transmisión de datos de 10/100 Mb/s y 1 Gb/s. Los módulos magnéticos Ethernet, como partes discretas, hacen posible un diseño de puerto Ethernet personalizado y optimizado para EMC o sobretensión. Todas las partes magnéticas Ethernet son SMD y soldables por reflujo. Nuestros conectores, de instalación en campo, están disponibles para cables de 2 pares (10/100 Mb/s) y 4 pares (1 G/10 Gb/s), y son compatibles con Cat5e, Cat6 y Cat6A. La instalación sin herramientas con corte automático de cables ayuda a garantizar una conexión de alta calidad y un tiempo de instalación breve.
Un estándar de comunicación confiable. Nuestra gama de productos RJ45 se compone de varios factores de forma, conectores RJ45, módulos magnéticos Ethernet y conectores de cable instalables en sitio, y también es compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE +, PoE ++ (IEEE802.3at e IEEE802.3bt). Desplaza la pantalla hacia abajo para obtener más información sobre nuestros productos y soluciones. Nuestros sistemas de conectores RJ45 de alta velocidad POLAMCO tienen una carcasa de metal derivado MIL-DTL-38999 y 26482 serie III con protección mecánica y EMC total de 360 grados y fueron diseñados para cumplir con los requisitos de las conexiones de datos de alta velocidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un conector Ethernet RJ45?
Un conector RJ45 es de forma cuadrada y se utiliza principalmente para conexiones Ethernet de punto a punto, en comparación con los sistemas anteriores que se basaban en implementaciones coaxiales. Los conectores vienen en muchas variantes y factores de forma: con/sin blidaje, 10/100 Mb/s y 1 Gb/s/10 Gb/s, productos de oficina e industriales, rectos y en ángulo, IP20 e IP67, conectores de cable sobremoldeados e instalables en sitio, variantes de PCB rectas y con módulos magnéticos integrados.
¿Cuál es la diferencia entre RJ11 y RJ45?
El conector RJ11 es una versión más pequeña (4 contactos) del RJ45 (8 contactos). El RJ11 se utiliza a menudo para conexiones telefónicas y de auriculares telefónicos, pero no para Ethernet. El RJ45 es el principal conector estándar para Ethernet.
¿Los conectores Ethernet cat5 y cat6A son iguales?
El rendimiento del cable Ethernet está relacionado con la categoría. Cat5 indica que el cable cuenta con un ancho de banda de 125 MHz y es compatible con una velocidad de transmisión de datos Ethernet de hasta 1 Gb/s. Cat6A indica que el cable cuenta con un ancho de banda de 500 MHz y es compatible con una velocidad de transmisión de datos Ethernet de hasta 10 Gb/s. El conector Ethernet debe tener la misma capacidad que el cable para garantizar que el sistema funcione al máximo de principio a fin.
¿Qué cable utiliza los conectores RJ45?
El cable Ethernet de 2 pares (4 alambres) se utiliza por lo general para velocidades de transmisión de datos de 10/100 Mb/s, y el de 4 pares (8 alambres) se utiliza para las de 1/10 Gb/s. La categoría del cable debe tener el valor adecuado para operar con el ancho de banda y las velocidades de transmisión de datos requeridos.
¿Qué son los conectores RJ45 industriales?
Características
- Chapado en oro de 30 micropulgadas
- Materiales de LCP
- Rango de temperatura industrial -45 hasta +85 grados centígrados
- Soldadura por reflujo
- Bobina de choque de 3 cables
- Velocidades de transmisión de datos de 10/100 Mb/s y 1 Gb/s
- Factores de forma 1 × 1, 2 × 1 y 1 × 2 con opción LED disponible
- Compatible con PoE, PoE+ y PoE++
Ventajas
- Mayor confiabilidad por la alta temperatura de Curie de los módulos magnéticos, los materiales LCP de alta temperatura y el chapado en oro de 30 micropulgadas de los contactos
- A prueba de corrosión debido a los contactos chapados en oro
- Rango de temperatura industrial para aplicaciones en la planta de producción que no está regulado desde el punto de vista de la temperatura
- Excelente integridad de señal y saturación mínima para menos errores de transmisión mediante el uso de una bobina de choque de tres cables (sin interferencia entre PoE y las señales)
- Mejor capacidad de procesamiento a través de un único proceso de soldadura necesario para la producción de los equipos
- Empaque optimizado para las condiciones de producción de los clientes a través de la disponibilidad de empaque en cinta y carrete y en bandeja
CONECTORES MODULARES RJ45 PARA USO INDUSTRIAL
La familia de conectores modulares RJ45 sin módulos magnéticos de TE Connectivity complementa la gama de conectores RJ45 con un conjunto básico de productos que se pueden utilizar junto con nuestra línea de módulos magnéticos discretos. Este último conector hembra cumple con las normas IEC 60603-7-1 e IEC 60603-7-3, maneja temperaturas industriales, está disponible en velocidades de 10/100 Mb/s y 1 Gb/s, y variaciones de 1 × 1, 1 × 2 y 2 × 1 con y sin LED. Estos conectores son compatibles con la tecnología de orificio pasante (THT) con capacidad de soldadura por reflujo.
Ventajas
- Confiabilidad y ahorro de costos gracias a la durabilidad y a la larga vida útil del conector
- Los productos de TE Connectivity son soldables por reflujo, de conformidad con la norma JEDEC J-STD-020D
- El ampliado rango de temperatura cubre los requisitos de los equipos industriales cuando el rango de temperatura estándar (0 °C-70 °C) es limitado
Características
- Ideal para requisitos de equipos industriales
- Ampliado rango de temperatura de –40 °C a +85 °C
- Pin de reflujo en soldadura de pasta blanda


Conectores de cable RJ45 para uso industrial e instalables en sitio
Características
- Instalación sin herramientas
- Rango de temperatura industrial -45 hasta +85 grados centígrados
- Corte automático de cables
- Velocidades de transmisión de datos de 10/100 Mb/s y 1/10 Gb/s
- Reutilizable hasta 3 veces
Ventajas
- El diseño de instalación sin herramientas con corte automático de cables reduce el tiempo de instalación
- Compatibilidad con todos los calibres de cable comunes, lo que reduce la necesidad de inventario
- Diseño resistente para su uso en aplicaciones en entornos difíciles donde la calidad de la conexión es crítica
- Rango de temperatura industrial para aplicaciones en la planta de producción que no está regulado desde el punto de vista de la temperatura
- Reutilizable hasta tres veces, lo que hace posible reutilizar el producto al renovar la construcción industrial o cuando hay un problema con la conexión

Módulo magnético Ethernet para uso industrial
Características
- SMD
- Velocidades de transmisión de datos de 10/100 Mb/s y 1 Gb/s
- Compatible con PoE, PoE+
- Versiones de 1, 2 y 4 puertos
- Soldadura por reflujo
Ventajas
- Solo se necesita un solo proceso de soldadura para la producción de equipos
- El reemplazo directo elimina la necesidad de rediseñar el producto para utilizar el conector de TE Connectivity

Acerca de nuestros productos
Las aplicaciones industriales requieren soluciones de conectividad que sean a prueba de corrosión, operen a temperaturas más altas y toleren manipulación, impactos, vibraciones, polvo y humedad. Nuestras soluciones de Ethernet para aplicaciones industriales se diseñaron teniendo en cuenta estos entornos difíciles, pueden manejar temperaturas de hasta 85 grados centígrados, tienen un diseño optimizado que resiste impactos y vibraciones, y cuentan con contactos con capas de oro de 30 micropulgadas para resistir la corrosión. Todos los productos para PCB se pueden soldar por reflujo para evitar que los clientes tengan que utilizar múltiples procesos de soldadura en su producción de equipos.
Además, se requieren productos resistentes de grado industrial para la conexión de cables. Nuestros productos son fáciles y rápidos de instalar, un solo producto es compatible con prácticamente todos los tipos de cables, y se diseñaron para reutilizarse en caso de que se realice una conexión incorrecta. La conexión en sí debe ser estable y no debe presentar ninguna interrupción mínima en caso de impactos y vibraciones fuertes. Asimismo, nuestros conectores de las series Variant 1 y Variant 14 están diseñados para clientes que también requieren soluciones con grado de protección IP67.
Más información
Aplicaciones
- Gabinetes de control
- Robótica
- Motor o controles de motor
- Maquinaria
- PLC
- e instalaciones de Ethernet industriales en muchas otras aplicaciones

Conoce nuestros conectores POLAMCO RJ45
Características
- Carcasas de aluminio, bronce marino y acero inoxidable para diversas aplicaciones
- Con grado de protección de IP68 para entornos llenos de líquido y de polvo
- Protección en altos niveles de impacto, vibración y golpes
- Carcasa polarizada de estilo 38999 y 26482, con acoplamiento rápido y seguro
Conectores macho Polamco
- El conector RJ45 viene en kit y no se requieren otros componentes
- Puesta a tierra completa desde el conector blindado RJ45 hasta la carcasa de estilo 38999
- Retención del cable > fuerza axial 100 N
- Conector removible
- Construido de metal
- Compacto: 43 mm de longitud total
- Temperatura nominal: –40 °C/+120 °C
- Transmisión de datos: Redes 10 BaseT, 100 BaseTX, 1000 BaseT y 10,000 BaseT (hasta 10 Gb)
- Las seis orientaciones con ranura de estilo 38999 y 26482 y las cuatro de inserción adicionales proporcionan un total de 24 configuraciones
Contactos hembra Polamco
- Diseño preensamblado de una sola pieza para entornos difíciles
- Los contactos de puesta a tierra garantizan excelente continuidad
- Opción de aislamiento (sin puesta a tierra) disponible
- Enchufe posterior en la carcasa
- No se requieren herramientas de ensamble