Conector serie 110 de mayor longitud y baja altura
Ahora hay disponible una selección de conectores para su uso con el receptáculo Positive Lock de baja altura serie 110 en aplicaciones de encendedores de gas. Ahora se ofrece un nuevo conector de 1 pulgada (25.4 mm) de largo, además del conector anterior de 0.78 pulgadas (19.8 mm) . Este nuevo conector se acomoda a cavidades más profundas dentro de algunos encendedores de gas. Los diseños de encendedores de gas no están estandarizados en todos los fabricantes, pero generalmente usan terminales tab de 0.110 x 0.032 pulgadas (2.8 x 0.8 mm) dentro de cavidades o cubiertas para conexiones eléctricas. Con nuestro receptáculo Positive Lock de baja altura serie 110, ofrecemos una solución para una gran variedad de aplicaciones de encendedores de gas con espacio limitado.
Características principales
- Centra el receptáculo para mejorar el acoplamiento
- Proporciona aislamiento
- Mejora la ergonomía
- Acomoda el receptáculo Positive Lock Mark III de baja fuerza de inserción y alta fuerza de retención
Aplicaciones
Encendedores de gas para…
- Estufas de gas
- Parrillas de gas
- Hornos de gas
- Asadores de gas
- Aplicaciones similares