Receptáculos con seguro fáciles de ensamblar
Los terminales y los conectores Positive Lock ofrecen una baja fuerza de inserción (LIF) durante el montaje y un acoplamiento confiable de la terminal tab. Con el receptáculo se logra una gran fuerza de retención y se mantiene la LIF cuando se sujeta al orificio de la terminal tab, confirmando la conexión con un click audible que garantiza un montaje correcto.

Características del producto
Ancho del terminal tab (in.) | .110, .187, .250, .312 | Orientación | Recta, bandera |
Tipo de remache | F-crimp, Tab-lock | ||
Calibre (AWG) | 26-10 | Materiales/Acabado | Base: Latón, fósforo bronce, acero Acabado: Estaño, preestaño, plata, níquel |
Corriente continua máxima (A) | 24 | Preaislado disponible | No |
Temperatura máxima de operación (°C) | Estándar: 125 Alta temperatura: 250 |
Certificaciones | UL, VDE, CSA |
Fuerza de acoplamiento (N) | ~30N por contacto - varía por serie | Clasificación de flamabilidad | UL 94 V-0 & V-2, Glow Wire |
Productos nuevos:
Receptáculos y conectores Positive Lock
-
Receptáculos y conectores de alta temperatura Positive Lock Mark II series 187 y 250
Los terminales de acero de baja aleación de alta resistencia niquelados están clasificados hasta 250 °C, y los nuevos conectores de resina LCP tienen una temperatura de operación de 240 °C. Tanto las configuraciones rectas como las de bandera están disponibles.
-
Carcasa 110 Positive Lock
El receptáculo y los conectores Positive Lock serie 110 de baja altura se ajustan a espacios reducidos, como las cavidades en los encendedores de gas.
Tipos de productos
Receptáculo y carcasas Positive Lock
Positive Lock Mark I: fuerza de inserción
La familia Mark I son los receptáculos de menor fuerza de inserción de su clase. Para reducir el retroceso no deseado, ofrecen fuerza de retención con un chasquido mecánico. Los receptáculos Mark I proporcionan una solución fiable y fácil de usar para aplicaciones de alta corriente. La ubicación óptima del resorte del hoyuelo permite una baja fuerza de inserción.
Positive Lock Mark II: precio competitivo
Combinando baja fuerza de inserción con alta fuerza de retención, la familia Mark II proporciona una solución rentable y confiable. Los rollos en estos receptáculos presentan bordes acampanados, y debido a que la terminal tab no se desliza sobre el borde descubierto, la fuerza de inserción se reduce. Los nuevos modelos cumplen con los requisitos de alta temperatura.
Positive Lock Mark III: facilita el montaje
La familia de receptáculos Mark III mejora la fuerza de inserción y la retención de contacto. La palanca de retención del receptáculo Mark III, similar al producto Mark II, tiene un corte en el área de transición trasera del terminal.