![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/terminals-splices-solistrand-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
SOLISTRAND ofrece un rendimiento superior en la terminación de cables o conductores de forma irregular.
Nuestros productos SOLISTRAND están diseñados para un rendimiento fiable en entornos hostiles. Los terminales y empalmes SOLISTRAND están diseñados específicamente para garantizar un rendimiento fiable y duradero en los entornos más exigentes. SOLISTRAND es resistente a la corrosión, a las vibraciones y presenta una resistencia a la tracción dentro de los límites de las especificaciones comerciales y militares. Nuestra cartera SOLISTRAND incluye terminales de anillo, terminales de bandera, terminales de pala, terminales de gancho y terminales de lengüeta de contacto con bridas, así como empalmes paralelos y empalmes a compresión. También ofrecemos herramientas para engarce SOLISTRAND asociadas diseñadas para terminaciones consistentes y uniformes, lo que facilita el control de calidad y el rendimiento es confiable.
Características del producto
Terminales y empalmes SOLISTRAND
- Sin aislamiento, revestido en estaño
- Rango de cables: 26 AWG (0,1 mm2) – 600 MCM
- Voltaje de funcionamiento: diseñado para manejar la clasificación de voltaje para el cable asignado
- Temperatura nominal de hasta 170 °C
- Listado por UL, certificado por CSA
- Muchos terminales SOLISTRAND cumplen o superan los requisitos SAE AS7928, Tipo I, Clase 1 y 2
- Resistente a la corrosión y a las vibraciones, resistencia a la tracción superior
- Costura soldada para una resistencia metálica uniforme alrededor de toda el área del cilindro, asegurando resistir entornos industriales hostiles. La costura soldada también evita que se pellizquen los cables
- El engarce “W” proporciona un excelente rendimiento eléctrico y una mayor resistencia a la tracción
- Los hoyuelos o serraciones dentro del cilindro de cable proporcionan una resistencia a la tracción óptima y el área de contacto eléctrico máxima después del engarce
- La boca de campana en la entrada del cilindro facilita la inserción de cables
600
Tamaño máximo de cable de 600 MCM
170°
Temperatura de funcionamiento máx. (en C)
MIL
Aprobaciones de ESPEC. MIL, UL y CSA
Aplicaciones selectas
Terminales y empalmes SOLISTRAND
- Transformadores de montaje en almohadillas y postes
- Fuentes de alimentación
- Motores
- Interruptores
- Telecomunicaciones
- Electrodomésticos
- Cuadros de panel
- Equipo pesado
- Instrumentos/control
- Transporte
La guía se centra en la terminación de cable cilindro cerrado sin soldadura. Da pautas prácticas a través de ilustraciones simples y claras que ayudan al usuario a lograr un terminal o empalme correctamente engarzado cada vez. La guía ilustra lo que se debe y no se debe hacer en el engarce y destaca las ventajas de usar cables, terminales y herramientas compatibles de la amplia gama de productos TE Connectivity.
Hay pocas cosas en el mundo del ensamblaje eléctrico que parezcan más sencillas que engarzar alambres a terminales. Una herramienta para engarce luego comprime el cilindro de cable firmemente alrededor de las hebras del cable pelado, lo que da como resultado un metal homogéneo. Su sencillez es la razón por la que el terminal sin soldadura se ha mantenido como uno de los conectores más populares del mercado durante más de setenta años. Descargue esta documentación técnica para obtener más información.