Conjuntos de cables para sistemas de retención de seguridad de vehículos
Confiabilidad cuando más se necesita. Las soluciones de cable squib de TE proporcionan capacidades de diseño para admitir sistemas de airbag y otros sistemas de retención de seguridad de vehículos.
La seguridad es lo primero. TE proporciona una amplia gama de conjuntos de cables squib para admitir sistemas avanzados de retención de seguridad de vehículos. Los conjuntos comienzan a partir de 11 mm y proporcionan interfaces universales con una cartera completa de productos AKII para cableado de CA o CC en sistemas de retención de seguridad. Nuestros conjuntos de cables admiten la fabricación totalmente automatizada para la producción de cables coleta o la fabricación semiautomatizada para conjuntos completos de cables de módulos de sistemas de airbag para proporcionar una alta confiabilidad en esta aplicación crítica para la seguridad.
Características
Conjuntos de cables
- AKII 90º y 180º, 2 vías y 3 vías
- Squib universal de 11.0 mm de 90° y 180°
- Squib bloqueable AKI de 11.0 mm de 90°
- Cable Squib revestido de 10.0 mm
- Contactos para engarzar
- -40 °C hasta +90 °C (+120 °C)
Ventajas
- Conceptos de fabricación flexible que permiten una mezcla de alto y bajo volumen
- Proveedor líder de conectores y terminales en la industria de vehículos de motor, lo que nos permite utilizar sinergias de diseño entre nuestros componentes y conjuntos de cables
- Muestras de prototipos
- Laboratorio de pruebas y validación totalmente certificado
- Herramientas de aplicación
- Cadena de suministro optimizada para un proceso de producción completo