Cableado para cabeza de cilindro
TE Connectivity ofrece un portafolio completo de productos de cables y conectores de paso para cableado de cabeza de cilindro, que ofrecen sistemas altamente integrados para aplicaciones en condiciones exigentes
Soluciones de cableado para cabeza de cilindro para entornos difíciles. TE Connectivity desarrolla cableado para cabeza de cilindro para motores diésel de servicio pesado con canales de cable y conectores de paso. Los ensambles de cableado para cabeza de cilindro están diseñados para soportar un rango de temperatura altamente dinámico y una carga de vibración sustancial por parte del motor. Los ensambles de cables han demostrado su eficacia en diversos motores en aplicaciones de camiones para entornos difíciles.
Aplicaciones: Cableado para cabeza de cilindro
Para motores eléctricos y de combustión interna
- Motores diésel de servicio pesado
- Motores de riel común
- Motores de boquilla de bomba
- Cubierta de la válvula inferior del sistema de arnés para inyector
- Conexión de salida del sensor a la cabeza de cilindro
Características principales
Soluciones de cableado para cabeza de cilindro
- Gama de conectores de paso resistentes al aceite basados en diferentes interfaces
- Los conectores admiten múltiples terminales, incluidos terminales circulares o planos, estampados y formados o de torno
- Comprobación de fugas en el conector de interfaz
- Opciones de polarización, mecánicas, de clave con código de colores
- Soluciones de lengüeta de contacto anular para terminaciones de inyectores
- Diseños de tornillos captivos para la fijación de canales de cables
- Soluciones de protección de cables
- Cables de alta temperatura
- Prueba de retención de terminal
- Dispositivo de bloqueo secundario integrado que se entrega en la posición de prebloqueo
- Capacidad para un diseño completamente probado de acuerdo con las especificaciones del OEM
- Arnés 100 % probado con control eléctrico al final de la línea
- Requisitos de limpieza según las especificaciones del OEM
- Diseño de canal de soporte de cable
Especificaciones
Soluciones de cableado para cabeza de cilindro
Características mecánicas | |
---|---|
Cantidad de posiciones: | 2-24 pos. |
Temperatura de funcionamiento: | de -40 °C a +140 °C |
Fuerza de acoplamiento: | máx. 10 N (2 pos.) / 0.6-3 Nm (6-24 pos.) |
Ciclos de acoplamiento: | máx. 50 / (terminales enchapados en plata) |
Vibración: | ISO 16750-3, Prueba VI |
Aspectos eléctricos | |
Voltaje de resistencia: | máx. 36 VCC (a nivel del mar) |
Resistencia de aislamiento: | > 107 Ω (a 500 VCC) |
Soluciones competitivas en materia de costos. La combinación de canales de soporte de cables, cables de alta temperatura y conectores resistentes al aceite no solo ayuda a los clientes a tener una solución personalizada de alto rendimiento con costos más bajos, sino que también respalda la reducción del costo total instalado de un cableado para cabeza de cilindro. Los conectores resistentes al aceite permiten la reducción de costos de instalación, el sellado y la conexión confiables al aceptar cables de alta temperatura sin bloqueo de aceite de hasta 200 °C. El canal de soporte simplifica la instalación, evita las bridas y la fijación de cables adicionales. Las guías de autoselección para el inyector reducen el tiempo de manipulación en gran medida, evitan la falta de acoplamiento de los terminales de anillo y hacen que la instalación del motor sea fácil y rentable.
Junto con nuestra gama de capacidades en continua expansión, estamos proporcionando al mercado del transporte comercial sistemas altamente integrados y soluciones rentables.
Productos relacionados
Soluciones de cables de uso rudo
-
Cable principal: T6 (200 °C)
El robusto y avanzado sistema de aislamiento de fluoropolímero con proceso de cadena cruzada por radiación Raychem de TE Connectivity, ofrece un excepcional rendimiento a alta temperatura y resistencia a los daños por el calentamiento de las superficies. Las características mecánicas duraderas también permiten a TE Connectivity producir estos cables en una versión de pared delgada, para ahorrar espacio y peso y brindan la oportunidad de eliminar la sobreprotección.