Los conectores seriales proporcionan integridad de la señal a velocidades de datos más altas en los protocolos de comunicaciones seriales. Nuestra cartera de conectores seriales de alta velocidad ofrece interfaces estándar y la flexibilidad de varias velocidades de datos y protocolos. Nuestro conector Serial ATA (SATA) reemplaza el bus ATA paralelo para satisfacer las demandas de mayor ancho de banda y rendimiento. Nuestros conectores Serial Attached SCSI (SAS) ofrecen soluciones de almacenamiento empresarial en un conector estándar de factor de forma pequeño (SFF) diseñado para señalización diferencial y rendimiento de la unidad. Nuestros conectores Mini-SAS proporcionan velocidades de próxima generación para aplicaciones internas y externas, mientras cumplen con los estándares SAS.
Interconexiones resistentes para protocolos seriales de alta velocidad
En unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) para computadoras personales, nuestros conectores SATA ofrecen enlace punto a punto con capacidad de conexión en caliente y una amplia gama de opciones de altura y orientación. En servidores convencionales y sistemas de almacenamiento empresarial, nuestros conectores SAS admiten la capacidad de puerto dual con velocidades de eje más rápidas y tasas de transferencia de hasta 12 Gbps. En los sistemas de almacenamiento y conmutación de centros de datos, nuestro conector interno Mini-SAS HD ofrece una interfaz de alta densidad y alta velocidad de 12 Gb/s capaz de soportar una velocidad de datos agregada de 48 Gb/s por conector (12G x 4 carriles) con una versión capaz de transferir una velocidad de datos agregada de 192 Gbps, en un diseño aproximadamente un 30 % más pequeño que los conectores Mini-SAS internos convencionales. Con los conectores seriales de alta velocidad de TE, puede obtener un diseño de alto rendimiento de una empresa que tiene una presencia líder en el desarrollo de estándares de E/S de almacenamiento y nuevos estándares de interfaz.