El factor de forma de última generación ya está aquí
La línea de productos M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) es una transición natural de la tarjeta mini y la tarjeta mediamini a un factor de forma más pequeño tanto en tamaño como en volumen. WiFi, Bluetooth, sistemas globales de navegación por satélite, comunicación de campo cercano, radio digital híbrida, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wide Area Network inalámbrica y dispositivos de almacenamiento de estado sólido. También agrega funcionalidad a PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O y USB 3.0. El nuevo factor de forma más pequeño es adecuado para aplicaciones en nuevas plataformas compactas.
Características del producto:
Conectores M.2
- Distancia de 0,5 mm con 67 posiciones
- Diseñado tanto para módulos de una como dos caras
- Disponible en varias opciones de llave para tarjetas de módulo
- Compatible con PCI Express 3.0, USB 3.0 y SATA 3.0
- Elección en altura, posición, diseño y opción de llave
- Disponible en varias alturas
Aplicaciones destacadas
Conectores M.2
Conforme el mercado evoluciona hacia soluciones más compactas, consideramos que los productos M.2 (NGFF) son la transición natural de la tarjeta PCI exprés mini a un factor de forma más pequeño y estandarizado.
- Jaren May,
- Gerente de Producto, Dispositivos de Consumo