![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/images-470x440.jpg)
Conectores automotrices FAKRA
Los fabricantes de automóviles diseñan cada vez más aplicaciones de seguridad y conectividad para vehículos con base en conexiones de datos de alta frecuencia, como cámaras, sensores y antenas que requieren transmisión de datos en tiempo real en los que la seguridad es prioridad. Al tener capacidad de un rendimiento de RF de hasta 6 GHz, los conectores coaxiales FAKRA de TE Connectivity son de alto rendimiento y de mayor robustez para entornos automotrices difíciles. Además, la gama de productos incluye terminales estampados y formados simplificados que cuentan con menores fuerzas de acoplamiento y una mayor robustez automotriz, y están listos para el montaje de cables totalmente automatizado, lo que puede aumentar la eficiencia del procesamiento de cables y reducir los costos de producción de manera significativa.
14
14 códigos clave con diseños sellados y no sellados
6 GHz
Rendimiento de RF de hasta 6 GHz
Características y ventajas
- Disponemos de diversos terminales estampados y formados que están optimizados para la fabricación automatizada
- Familia completa de productos: 14 códigos clave, sellados, no sellados, de 180° y 90°
- Con capacidad de CPA
- Rendimiento de RF de hasta 6 GHz
- Bloqueos primarios y secundarios que reducen la fuerza de acoplamiento
- Contacto tulipán o antifricción
- Anillo interior de la carcasa o contra el vaciado
- Cumple por completo con los requisitos de USCAR
- Fabricación global
Aplicaciones
- Conducción autónoma: 4KADCAM, visión nocturna, espejos electrónicos, sistema de advertencia de cambio carril y cámaras delanteras, interiores, de visión periférica de 360° y retrovisoras
- Vehículo conectado: TCU, 4G o 5G, V2X, Wi-Fi o Bluetooth, GPS o GNSS, SDARS
- Experiencia de usuario: FM, DAB, Gestual
Protocolos
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- APIX3
- MIPI
- Analógico (antenas)
![barra gris](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)